レンズとレンズ筐体の互換性については、IP67対応筐体のページをご覧ください。
※レンズ筐体とace 2 IP67対応モデルを接続するには、M28 to M50アダプターリング(注文番号:2200002586)が別途必要です。
※レンズ筐体と別売のIP67対応カメラ筐体(対応モデル:ace Classic、ace U、ace 2(ace 2 IP67対応モデルを除く)、racer 2 S)を接続する場合、アダプターリングは必要ありません。
ただし、カメラを完全に保護するには、対応するケーブルグランドが別途必要です。カメラ筐体、レンズ筐体、ケーブルグランドを組み合わせることで、IP67の保護性能を発揮できます。