IP-Housing Medium Lens Tube 100mm

  • Housing Accessory アクセサリー種別

IP67対応の優れた防塵性・防水性より、BaslerレンズとBaslerカメラを保護するレンズ筐体(90mm)です。

レンズとレンズ筐体の互換性については、IP67対応筐体のページをご覧ください。

レンズ筐体ace 2 IP67対応モデル接続するには、M28 to M75アダプターリング(注文番号:2200002660)が別途必要です。

レンズ筐体と別売のIP67対応カメラ筐体(対応モデル:ace Classic、ace U、ace 2(ace 2 IP67対応モデルを除く)、racer 2 S)を接続するには、M50 to M75アダプターリング(注文番号:2200002628)が別途必要です。

※カメラを完全に保護するには、対応するケーブルグランドが別途必要です。カメラ、レンズ筐体、ケーブルグランドを組み合わせることで、IP67の保護性能を発揮できます。

IP67対応ビジョンシステムの構成機器

過酷な環境下でも安定した撮像を実現するIP67対応ビジョンシステム。この2つのビデオでは、 IP67対応カメラからケーブルに至るまで、各構成機器の接続方法について解説します。

関連製品