Basler ace 2 GMSL(最大4台)とNVIDIA社製Jetson Orin Nano™ Super開発者キットを接続できる試験評価用のアダプターキットです。
最大4台のカメラのGMSL2信号をMIPI CSI-2信号に変換するアダプターボード、アダプターボードとJetson Orin Nano Super開発者キットを接続するフレキシブルフラットケーブル(2本)、Jetson Orin Nano Super開発者キットの電源をアダプターボードに分岐させる電源分岐ケーブル(1本)がセットになっています。
このほか、アダプターキットの使用に必要な設定情報を含み、Basler ace 2 GMSLとJetson Orin Nano Super開発者キットをプラグアンドプレイで接続し、スムーズにセットアップできるカメライネーブルメントパッケージもご用意しています。