Basler MED ace Basler MED ace 8.9 MP 42 color
- IMX255 センサー
- 42 fps フレームレート
- 9 MP 画素数
- 1" センサー形式
Sony IMX255 CMOSセンサーを搭載のBasler MED ace 8.9 MP 42 color USB 3.0カメラ。解像度9 MPで毎秒42fpsを実現。
一般情報
注文番号 | 107813 |
---|---|
カメラ種別 | エリアスキャンカメラ |
センサー
センサーメーカー | Sony |
---|---|
センサー | IMX255 |
シャッター | Global Shutter |
センサー形式 | 1" |
センサー対角長 | 15.97 mm |
センサー種別 | CMOS |
センサーサイズ | 14.13 mm × 7.45 mm |
画素数(横×縦) | 4096 px × 2160 px |
画素数 | 9 MP |
ピクセルサイズ(横×縦) | 3.45 μm × 3.45 μm |
フレームレート | 42 fps |
モノクロ/カラー | Color |
波長 | Visible |
EMVAデータ
量子効率(標準値/最小値) | 54.5 % / 47 % |
---|---|
ダークノイズ(標準値/最大値) | 2.1 e¯ / 3 e¯ |
飽和容量(標準値/最小値) | 10.3 ke¯ / 9.5 ke¯ |
ダイナミックレンジ(標準値/最小値) | 71.6 dB / 70 dB |
SN比(標準値/最小値) | 40.1 dB / 39.8 dB |
カメラデータ
インターフェース | USB 3.0 |
---|---|
画像データインターフェース | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
ピクセルビット深度 |
|
同期方式 |
|
露光制御 |
|
デジタル入力 | 1 |
デジタル出力 | 1 |
汎用I/O | 2 |
電源 | Via USB 3.0 interface |
電源要件(標準値) | 3.8 W |
ハウジング
筐体種別 | Box |
---|---|
外形寸法(長さ×幅×高さ) | 35.8 mm x 40 mm x 30 mm |
重量 | 80 g |
レンズマウント | C-mount |
動作温度 | 0 °C - 50 °C |
メーカー
Basler |
---|
準拠規格
- CE
- EAC
- FCC Class B
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL (in preparation)
- USB3 Vision
機能
機能の詳細はこちら: Basler製品ドキュメント