Basler MED ace Basler MED ace 6.4 MP 59 mono
- IMX178 センサー
- 59 fps フレームレート
- 6 MP 画素数
- 1/1.8" センサー形式
IMX178 CMOSセンサーを搭載したBasler MED ace 6.4 MP 59 mono USB 3.0カメラは、 6.4 MPの解像度で毎秒59フレームを提供します。
一般情報
注文番号 | 108142 |
---|---|
カメラ種別 | エリアスキャンカメラ |
センサー
センサーメーカー | Sony |
---|---|
センサー | IMX178 |
シャッター | Rolling Shutter |
センサー形式 | 1/1.8" |
センサー対角長 | 8.91 mm |
センサー種別 | CMOS |
センサーサイズ | 7.41 mm × 4.95 mm |
画素数(横×縦) | 3088 px × 2064 px |
画素数 | 6 MP |
ピクセルサイズ(横×縦) | 2.4 μm × 2.4 μm |
フレームレート | 59 fps |
モノクロ/カラー | Mono |
波長 | Visible |
EMVAデータ
量子効率(標準値/最小値) | 69.4 % / 63 % |
---|---|
ダークノイズ(標準値/最大値) | 3 e¯ / 3.4 e¯ |
飽和容量(標準値/最小値) | 14850 ke¯ / 13500 ke¯ |
ダイナミックレンジ(標準値/最小値) | 72.1 dB / 70.4 dB |
SN比(標準値/最小値) | 41.7 dB / 41.3 dB |
カメラデータ
インターフェース | USB 3.0 |
---|---|
画像データインターフェース | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
ピクセルビット深度 |
|
同期方式 |
|
露光制御 | programmable via the camera API |
デジタル入力 | 1 |
デジタル出力 | 1 |
汎用I/O | 2 |
電源 | Via USB 3.0 interface |
電源要件(標準値) | 3 W |
ハウジング
筐体種別 | Box |
---|---|
外形寸法(長さ×幅×高さ) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm |
重量 | 80 g |
レンズマウント | C-mount |
動作温度 | 0 °C - 50 °C |
メーカー
Basler |
---|
準拠規格
- CE
- EAC
- FCC Class B
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
機能
機能の詳細はこちら: Basler製品ドキュメント