Basler MED ace Basler MED ace 5.3 MP 20 color
- PYTHON 5000 センサー
- 21 fps フレームレート
- 5 MP 画素数
- 1" センサー形式
PYTHON 5000 CMOSセンサーを搭載したBasler MED ace 5.3 MP 21 color GigEカメラは、 5 MPの解像度で毎秒20フレームを提供します。
一般情報
注文番号 | 107500 |
---|---|
カメラ種別 | エリアスキャンカメラ |
センサー
センサーメーカー | onsemi |
---|---|
センサー | PYTHON 5000 |
シャッター | Global Shutter |
センサー形式 | 1" |
センサー対角長 | 15.86 mm |
センサー種別 | CMOS |
センサーサイズ | 12.44 mm × 9.83 mm |
画素数(横×縦) | 2590 px × 2048 px |
画素数 | 5 MP |
ピクセルサイズ(横×縦) | 4.8 μm × 4.8 μm |
フレームレート | 21 fps |
モノクロ/カラー | Color |
波長 | Visible |
EMVAデータ
量子効率(標準値/最小値) | 37.4 % / 30 % |
---|---|
ダークノイズ(標準値/最大値) | 10.6 e¯ / 14 e¯ |
飽和容量(標準値/最小値) | 8.1 ke¯ / 6 ke¯ |
ダイナミックレンジ(標準値/最小値) | 57.1 dB / 52.6 dB |
SN比(標準値/最小値) | 39.1 dB / 37.8 dB |
カメラデータ
インターフェース | GigE |
---|---|
画像データインターフェース | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
ピクセルビット深度 | 10 bits |
同期方式 |
|
露光制御 |
|
デジタル入力 | 1 |
デジタル出力 | 1 |
汎用I/O | 1 |
電源 | PoE or 12-24 VDC |
電源要件(標準値) | 3.2 W |
消費電力(PoE) | 3.2 W |
ハウジング
筐体種別 | Box |
---|---|
外形寸法(長さ×幅×高さ) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
重量 | 90 g |
レンズマウント | C-mount |
動作温度 | 0 °C - 50 °C |
メーカー
Basler |
---|
準拠規格
- CE
- EAC
- FCC Class B
- GenICam
- GigE Vision
- IEEE 802.3af (PoE)
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
機能
機能の詳細はこちら: Basler製品ドキュメント