生産終了予定品です。販売終了日については、下記をご覧ください。
Fマウント、最大イメージサイズSuper 35、ピクセルピッチ3.2µm(45MP相当)、固定焦点距離35.0mm、絞り範囲F2.8~F22に対応したBaslerスタンダードレンズです。
Basler CXP-12対応カメラboost(オンセミ社製XGSセンサー搭載、最大画素数45MP)に最適なBaslerスタンダードレンズ(Fマウント)です。
Fマウントアダプター(2000032201)により、Basler boost、racerなどのFマウントカメラに簡単に接続可能。
最適な絞り値が青色の点で表示されるため、鮮明な画像を素早く簡単に撮影できます。
また、別途2本のネジを使用することで、用途に応じて焦点距離と絞り値を固定することも可能。
基本的な性能を低価格で実現したスタンダードラインの製品として、オーバースペックを避けながら、幅広い撮影距離に対応しています。
コスト重視のマシンビジョン用途への導入をぜひご検討ください。
※記載されている納期は、現在の生産計画および在庫状況に基づく目安であり、確定納期ではございません。状況により変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。