プレスリリース

Baslerが高速かつコンパクトな一般撮影向けラインスキャンカメラを発表

‍日付
2024年10月29日

Baslerラインスキャンカメラシリーズのracer 2にracer 2 S(画素数:2K/4K)が新登場。Cマウントレンズ、ラインスキャンカメラ専用のLED照明を含め、システム構築に必要なものもワンストップで揃うなど、一般的な撮影用途への活用が期待されています。

このほど、コンピュータービジョン機器のリーディングカンパニーBaslerは、ラインスキャンカメラシリーズracer 2の製品ラインナップを拡充し、29mm×29mmのコンパクトなボディでありながら、お手頃価格を実現するracer 2 S(全12モデル)を発表しました。Gpixel社製GL3504(画素数:2K/4K、最大ラインレート:172kHz)搭載し、各種インターフェース(GigE、5GigE、CXP)、モノクロ/カラーを選べるほか、ボタン一つでムラのない均一な画像が撮影できるシェーディング補正機能を内蔵していること、さらに省スペースかつ軽量で設置場所を選ばないこともその大きな特長。しかも、照明、レンズ、PCカード、ケーブルをはじめとする完全互換のアクセサリー、pylon Software Suiteの画像処理ツールやpylon AI画像解析ツールと組み合わせることで、抜群のコストパフォーマンスを誇るビジョンシステムを素早く簡単に構築できます。

なお、racer 2 Sは、高速で動く物体や細長い物体の撮影に適しており、主な用途としてベルトコンベヤー上を流れる貨物の仕分け、医療用アンプルの外観検査、線路の保守点検などがあります。

Basler racer 2 S
Basler racer 2 S

ダウンロード

高解像度画像(4C:印刷用)のダウンロード *.jpg | 2.5 MB

低解像度画像(RGB:ウェブ掲載用)のダウンロード *.webp| 1 MB


広報に関するお問い合わせ

広報に関するお問い合わせは、下記をご参照ください。

広報に関するお問い合わせのページへ


詳細はこちら

製品・サービスに関するご不明点やご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。