BaslerがTime-of-Flightカメラblazeの新モデルを発表
- 日付
- 2022/10/26
このほど、コンピュータービジョン機器のリーディングカンパニーBaslerは、高精度・高機能・省電力・低発熱などを特長とするTime-of-Flight(ToF)カメラblazeに新たなモデルを追加しました。物流やファクトリーオートメーションの屋内撮影向けにIP67に準拠した筐体と近赤外波長の850nmを採用した新モデルは、67°×51°の視野角と0.3m~10mの測距範囲に対応し、1回の撮影で広範囲にわたる対象物・背景のデータを取得できます。
また、既存の940nmモデルと同様に、新登場の850nmモデルもソニー社製距離画像センサーDepthSense™(IMX556)を搭載。距離画像、輝度画像、信頼性マップを内包した2Dデータと3Dデータを同時に生成できるほか、内蔵のレーザーダイオード(VCSEL)、レンズと組み合わせることで、高精度なToF測定を実現します。

豊富な機能で3D撮影を強力サポート
新モデルには、ToFカメラBasler blazeならではの強力な機能も多数搭載されています。明暗差の大きいシーンで威力を発揮する二重露光モードとHDR機能、正確な同期を実現するハードウェアトリガー、帯域幅の制御やレイテンシーの低減を行う機能など、VGAの解像度とGigEの速度を最大限に活かしたリアルタイムな3D撮影を可能にします。さらに、便利なpylon Camera Software Suiteにも対応しているため、カメラのセットアップや機能の設定も非常に簡単です。
多様な3D画像処理に対応した充実の製品ラインナップ
2種類の波長(850nm、940nm)が選べるようになっただけでなく、Basler ace 2などのカラーカメラと併用できることもToFカメラBasler blazeの大きな魅力。奥行きデータと色情報を統合してポイントクラウドをカラー化すれば、細かな色の違いによる物体・背景の識別が容易になります。
このほか、ロボットビジョン向けのステレオカメラも2モデルラインナップされています。
Baslerの3D製品部門でプロダクトマーケットマネージャーを務めるDr. Sebastian Sauppeは、「3D撮影向けの各種ハードウェアとソフトウェアに加え、ロボット、物流、ファクトリーオートメーション用途に最適なアプリケーションソフトウェアモジュールも取り揃えることで、お客様一人ひとりに合ったソリューションをトータルにご提案できるようになりました」とコメントしています。
Basler blaze新モデルや3D製品の詳細については、Basler公式ホームページ をご覧ください。
type: asset-hyperlink id: 5m4vj5SEYR3ddxi8HojKLB
type: asset-hyperlink id: 663dV06LRjOaOjkGj1J51S
type: asset-hyperlink id: 48FBoePYbbkJbnOZ4GhiaN
ご注意:4c画像はほとんどのブラウザでは正しく表示されません。画像を右クリックして「名前を付けて保存...」を選択し、お使いのPCに保存してください。その後、適切なプログラムを使用することで表示することができます。