チュートリアル

pylon AI簡単導入ガイド

用途に応じたAIモデルの最適化&画像解析の準備

このチュートリアルでは、pylon AIの導入方法について、MLOps向けウェブアプリケーションであるpylon AIプラットフォームの機能(AIモデルの最適化、画像学習、プロセッサーごとの動作性能確認、画像解析ツールへのAIモデルの実装)を中心に解説します。

1. 新規プロジェクトの作成

まず、画像データセットとAIモデルを実装先となるプロジェクトを作成し、画像解析ツール(pylon AI画像解析ツールの各専用ツール)を選択します。

  1. 画面左側のMy Projects(マイプロジェクト)を選択し、Create new project(新規プロジェクトを作成)をクリックします。

  2. Project type(プロジェクト種別)で、画像解析ツールを選択します。

  3. Project name(プロジェクト名)にプロジェクトの名称を入力します。

  4. 必要な場合は、Project description(プロジェクト説明)にプロジェクトの説明を入力します。

  5. 画面下部のCreate new project(新規プロジェクトを作成)をクリックします。

My Projects(マイプロジェクト)に作成したプロジェクトが表示されます。

2. 画像データセットとAIモデルのアップロードとクラス設定

次に、画像データセット(アノテーション済みのサンプル画像)とAIモデルをpylon AIプラットフォームにアップロードし、クラス設定を行います。

2A. 画像データセットのアップロード

  1. My Projects(マイプロジェクト)で、既存のプロジェクトを開きます。

  2. Data Sets(データセット)で、Add data set(データセットを追加)をクリックします。

  3. New data set name(新規データセット名)に画像データセットの名称を入力し、Create(作成)をクリックします。

  4. Upload Data(データセットのアップロード)画面において、Data format(データ形式)のプルダウンメニューからデータ形式を選択します。

  5. 既存の画像データセットを追加するには、Add data(データ追加)下部のBrowse(参照)をクリックします。

  6. Data Validation(データ検証)に画像データセットの情報(画像数、設定済みのクラス数など)が表示されます。画像のアノテーションが必要な場合は、Annotations(アノテーション)のトグルボタンを有効のままにしてください。なお、アップロード後にアノテーションを行う場合は、画像データセットのクラス作成(次のセクションを参照)が必要になります。

  7. Class Mapping(クラス設定)で、Map classes(クラスを設定)をクリックします。Autocreate classes(新規クラスを自動作成)をクリックすると、アノテーション済みの画像データセットのクラスが自動的に作成されます。手動でクラスを作成する場合は、各クラス右側のプルダウンメニューをクリックし、Add new class(新規クラスを追加)を選択します。

  8. Upload (アップロード)をクリックします。アップロードされたプロジェクトが表示されるので、My Projects(マイプロジェクト)に戻ります。プロジェクトをクリックし、メニューバーのData Sets(データセット)を選択した後、再度プロジェクトをクリックすると、Publish(リリース)ボタンが表示されます。画像データセットをリリースするには、このボタンを2回クリックしてください。

2b. AIモデルのアップロード

  1. Model Versions(モデルバージョン)で、Add model version (モデルバージョンを追加)をクリックします。

  2. New model name(新規モデル名)にAIモデルの名称を入力し、Create(作成)をクリックします。

  3. Model configuration(モデル設定)で、プルダウンメニューからAIモデルの設定を選択します。

  4. 既存のAIモデルを追加するには、Add data(データを追加)下部のBrowse(参照)をクリックします。

  5. アップロードが完了した後、Show classes(クラスを表示)をクリックすると、AIモデルのクラスを確認できます。

  6. Finish(完了)をクリックします。

  7. メニューバー左側のホームボタン(家のマーク)をクリックします。

2C. 画像データセットとAIモデルのクラス設定

  1. 画像データセットとAIモデルにクラスを設定するには、メニューアイコンのData set mapping(データセットのクラスを設定)をクリックします。

  2. 画像データセットにクラスを自動的に設定するには、Data Set Classes(データセットのクラス)下部のAutomap(クラスの自動設定)を選択し、Map classes(クラスを設定)をクリックします。

  3. Model Classes(モデルのクラス)に移動し、Automap(クラスの自動設定)を選択した後、Map classes (クラスを設定)をクリックします。

  4. メニューバー左側のホームボタン(家のマーク)をクリックします。

3. AIモデルの動作テストと最適化

パフォーマンスベンチマークとは、プロセッサーごとの動作・性能を表示することで、AIモデルの最適化をサポートする機能です。

  1. Create trial(動作テストを作成)をクリックし、Trial name(動作テスト名)に動作テストの名称を入力します。

  2. 既存の画像データセットを追加するには、Data set(データセット)下部のAdd data set(データセットを追加)をクリックし、画像データセットを選択した後、Add data set(データセットを追加)をクリックします。

  3. 既存のAIモデルを追加するには、Model(モデル)下部のAdd model(モデルを追加)をクリックし、AIモデルを選択した後、Add model(モデルを追加)をクリックします。

  4. 設定済みの画像データセットのクラスとAIモデルのクラスを確認するには、Project mapping(プロジェクトのクラス設定)下部のMap project(プロジェクトのクラスを設定)をクリックします。

  5. Create(作成)をクリックします。

  6. Add next trial run(動作テストを追加)をクリックし、プロセッサーを選択した後、Select hardware(プロセッサーを選択)をクリックします。その後、Model Format(モデル形式)のプルダウンメニューから選択済みのプロセッサーに対応したONNXモデル形式を選択します。

  7. プロセッサーを追加するには、Add next trial run(動作テストを追加)をクリックし、プロセッサーを選択した後、Select hardware(プロセッサーを選択)をクリックします。この場合も、Model Format(モデルの形式)のプルダウンメニューから選択済みのプロセッサーに対応したONNXモデル形式を選択します。

  8. Run trial(動作テストを実施)をクリックすると、プロセッサーごとのフレームレート、レイテンシー、信頼性、消費電力が表示されます。

  9. 画面右側にあるメニューアイコンのInference results(推論結果)をクリックすると、データセット内の画像に対する推論結果が表示されます。

My Projects(マイプロジェクト)>ホームボタン(家のマーク)を順番にクリックし、次のステップに進みます。

4. リリースとダウンロード

リリース済みのパッケージ(画像データセットとAIモデルのファイル)は、ZIP形式のファイルとしてダウンロードするか(本セクションを参照)、オンライン環境の場合、pylonビューワーのワークベンチ内に直接ドラッグ&ドロップすることも可能です(セクション5.1を参照)。

  1. 一覧からプロセッサーを選択し、画面右側にあるメニューアイコンのRelease bundle(パッケージをリリース)をクリックした後、パッケージの名称を入力し、Release bundle(パッケージをリリース)をクリックします。

  2. 一覧からパッケージを選択し、画面右側にあるメニューアイコンのGo to bundle(パッケージへ)をクリックします。

  3. 詳細を確認し、Download(ダウンロード)をクリックします。

5. pylon AI画像解析ツールへのAIモデルの実装

pylonビューワーのワークベンチ内にドラッグ&ドロップすると、最適化済みのAIモデルを画像解析ツールに実装することができます。この作業は、オンライン・オフラインのどちらでも可能です。

デスクトップ上でpylonビューワーを起動します。pylonのダウンロードはこちら

  1. 画面左上のツール一覧にあるImage Loading(画像の読み込み)をワークベンチ内にドラッグ&ドロップした後、ダブルクリックして詳細ウィンドウを表示します。

  2. Source(参照先)の三点リーダーをクリックした後、解析対象の画像データを選択し、pylonビューワー上で開きます。

  3. pylon AIプラットフォームで最適化したAIモデルの実装先として、ワークベンチ内の該当するツールをダブルクリックし、推論設定を行います。

  4. Inference Settings(推論設定)で回転矢印をクリックすると、該当する推論サーバーが自動的に選択されます。必要な場合は、推論サーバーを手動で変更します。その後、Connect(接続)をクリックします。

  5. Model Selection(モデル選択)で、プルダウンメニューから最適化済みのAIモデルを選択します。

    1. 最適化済みのAIモデルが表示されない場合は、pylon AIエージェントを使用し、ローカルストレージにあるリリース済みのパッケージ(オフラインの場合)、またはpylon AIプラットフォームにあるリリース済みのパッケージ(オンラインの場合)を実装します。

    2. リリース済みのパッケージを表示されている枠内にドラッグ&ドロップし、Deploy(実装)をクリックします。

    3. メニューバーのDeployed Models(実装済みモデル)をクリックし、AIモデルの情報を確認・編集し、ウィンドウを閉じます。

    4. プルダウンメニューから実装済みのAIモデルを選択します。なお、回転矢印をクリックすると、最新バージョンのAIモデルが自動的に選択されます。

  6. OKをクリックし、画像解析を開始します。

Basler製品ドキュメント

pylon AIの製品仕様・操作方法に関する資料:pylon AI Documentation

pylon画像処理ツール/pylon AI画像解析ツールの製品ドキュメントは、pylon Software Suiteからもご覧いただけます。

  1. 各ツールを選択すると、pylonビューワーの画面右側に説明が表示されます。

  2. 説明の最下部までスクロールし、Get help(ヘルプ)をクリックすると、Basler Product Documentationに移動します。

Basler製品ドキュメントは、オンライン・オフラインにかかわらず、pylonビューワーからいつでもご覧いただけます。

Basler製品ドキュメント

pylon画像処理ツール/pylon AI画像解析ツール

柔軟なプラグイン形式&マシンビジョンに最適

膨大なビジョンライブラリーを一括購入する代わりに必要なツールのみをプラグインとして選択可能。2種類のアルゴリズム(従来型アルゴリズム、AIアルゴリズム)と3種類のライセンス(Starter、Basic、Pro)をご用意し、豊富な機能で幅広い用途に対応いたします。

製品・サービスに関するご不明点やご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。