ホワイトペーパー

マシンビジョンにおけるGMSLの導入

設定・運用と互換性確保

優れた速度と信頼性を兼ね備え、大容量の画像・映像データの長距離転送を実現するGMSL™(ギガビットマルチメディアシリアルリンク)。MIPI CSI-2の信号をトンネリングし、伝送距離を大幅に延伸することが可能なこのインターフェースは、多くのSoC(System on Chip)/SoM(System on Module)と自由に組み合わせられるほか、複数のカメラとAI(人工知能)から構成されるエンベッドビジョンシステムの構築にも最適です。

  • 最終更新日: 2026/03/20

GMSLについて知っておくべきこと

  • 大容量の画像・映像データの長距離転送に最適

  • アナログ・デバイセズ社独自のインターフェースとして、最大帯域幅3Gbps/6Gbps/12Gbpsに対応

  • シリアライザーとデシリアライザーを採用し、最大15mの同軸ケーブルによるデータ転送が可能

  • マシンビジョン規格なし:センサーの種類ごとにカメラを個別に接続・設定する必要があるため、システムの構築・変更が困難

  • ホストシステム:産業用コンピューター(IPC)やカスタムキャリボードにSoC/SoMを組み込むため、低層プロトコルやハードウェアに関する専門知識が必要

  • Basler GMSLビジョンソリューション:オンボード処理とGenICam、GenTLに対応したカメラに加え、プラグアンドプレイ接続を可能にするカメライネーブルメントパッケージを提供

  • 主な用途:モバイルロボット、物流、無人搬送車(AGV)、AI画像解析によるファクトリーオートメーション

このホワイトペーパーの続きをご覧になるには、こちらのフォームに必要事項をご入力のうえ、送信してください。

製品・サービスに関するご不明点やご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。