カメラ技術

USB 3.0データケーブルの種類

パッシブケーブル、アクティブケーブル、光ケーブル

USB3 Vision規格とともにマシンビジョン業界に広く普及しているUSB 3.0は、当初は3mのデータ転送が限界だと言われていましたが、現在ではそれ以上のデータ転送が可能になっています。以下では、USB 3.0ケーブルの種類と使用上の注意事項について、短距離データ転送向け(最大8m)のパッシブケーブルと、長距離データ転送向けのアクティブケーブル、光ケーブルの3種類に分けて解説します。

  • 最終更新日: 2026/03/30

USB 3.0データケーブルについて知っておくべきこと

  • パッシブケーブル:安価でありながら、最大8mの安定したデータ転送が可能

  • アクティブケーブル:リドライバーを介して信号損失を補償することで、長距離データ転送を実現

  • 光ケーブル/光ハイブリッドケーブル:20m以上の安定したデータ転送に対応

  • 光ケーブルであれば、データ転送距離の制限がほぼなく、EMC(電磁両立性)対策にも効果的

  • ケーブルを選定する際は、耐久性・配線方法・ケーブル長・電源の有無を確認することが重要

  • システム全体の性能が重視されるマシンビジョン用途の場合、ケーブルに加え、ホストコントローラー、PC構造、EMC特性、電源がデータ転送の速度と安定性に影響

パッシブケーブルによるデータ転送

パッシブケーブルの構造・機能、種類、安定性・品質要件は、以下の通りです。

一般的なUSB 3.0ビジョンシステムの構造
一般的なUSB 3.0ビジョンシステムの構造

ケーブルの構造・機能

データ転送用の銅線電源線

パッシブケーブルには、増幅器などの電子部品は含まれていません。

適切なパッシブケーブルを使用すれば、最大8mまでデータ転送距離を延長できます。

モーターコントローラーやロボットを使用する産業現場では、ケーブルが強い電磁波に晒されます。CRCエラー(巡回冗長検査エラー)やデータロスを防止するには、高品質なコネクターを備えたシールド加工済みのパッシブケーブルを選択するとよいでしょう。

ケーブルの種類

  • ツイストペアケーブル:干渉を受けにくいケーブルとして、データ転送距離5mまでの一般的な撮影用途に最適

  • Twinaxケーブル:複雑な構造と高品質な素材により、最大8mの長距離データ転送が可能であるが、高価であるため、あまり普及していない

ケーブルの安定性・品質要件

産業用画像処理に使用するパッシブケーブルは、以下の品質要件を満たす必要があります。

  • 低損失: 信号損失を抑えながら、確実なデータ転送を実現

  • 少ないランタイム差:各線のバラつきを抑えることで、安定したデータ転送を確保

  • 接続品質:ケーブルとコネクターのインピーダンス不整合を防止

  • 導体断面積:コストパフォーマンスを確保するため、AWG24またはAWG22を選択

  • 給電能力:5V・900mAを維持

  • 素材純度:銅芯の不純物を可能な限り排除

USBポートの電圧は、産業用コンピューターによって異なります。電圧降下が発生すると、カメラの切断・再起動につながるおそれがあるため、安定した電源供給は非常に重要です。

特にドラッグチェーンケーブルやロボットケーブルとして使用する場合は、500万回以上の屈曲に耐えられるか、最小曲げ半径が小さいか、丈夫な外皮素材を使用しているかを確認するとよいでしょう。

産業用画像処理における注意点

  • 産業用途向けのUSB 3.0データケーブルは、わずかな製造誤差が存在するだけでも、データロスやシステムの不具合につながるため、寸法が正確で高品質な素材を使用していることが必要不可欠

  • 特にUSB 3.0の最大帯域幅でカメラを運用する場合、ケーブルに不良があると、フレームロスカメラの切断撮像タイミングのずれなどが発生

  • 導体断面積が大きくても、表皮効果によって電流の流れる面積が小さくなるため、データ転送を安定させたい場合は、ツイストペアケーブルやシールドケーブルがおすすめ

アクティブケーブルによるデータ転送

パッシブケーブルを上回る長距離データ転送と干渉低減が求められる場合は、アクティブケーブルを使用するとよいでしょう。

ケーブルの構造・機能

アクティブケーブルとは、パッシブケーブルをベースとして、リドライバーコンバーターなどの電子部品を追加したケーブルを指します。

  • リドライバー:ケーブルに内蔵された独立部品として、信号品質を物理的に向上

  • 昇圧コンバーター:リドライバーと組み合わせて使用することで、5Vの電源供給を行いながら、必要に応じて入力電圧をより高い電圧に変換

多くのアクティブケーブルは、内蔵された電子部品を駆動するための電源が必要になります。ホストポートの電源が十分でない場合は、外部電源を追加するとよいでしょう。

リドライバーの仕組み

アクティブケーブルのリドライバーは、以下の3つのステップで信号処理を行います。

  • 補正

    イコライザーで入力信号を補正

  • 増幅

    ケーブル内で減衰した信号を増幅し、元の状態に戻してレシーバーに伝送

  • 出力

    減衰前の状態に戻した信号を出力

上記のステップを実施することで、データ転送距離が長くなっても、信号品質の劣化を防止できます。

なお、これらの信号処理は物理層で行われるため、システム上の独立した機器として、カメラとホスト機器(フレームグラバーなど)の間にリドライバーが表示されることはありません。また、電源供給用に昇圧コンバーターを使用することも可能ですが、電力消費が大きくなります。

備考:長距離データ転送を行う場合、筐体内にケーブルを通す場合、信号損失の補償が必要な場合は、リドライバー付きのアクティブケーブルがおすすめ

光ケーブルによるデータ転送

光ケーブルを使用すれば、8m以上の長距離データ転送を行うことができます。

ケーブルの構造・機能

光ケーブルは、光ファイバーを介してデータ転送を行います。また、電源供給が必要な場合は、光ケーブルと同軸ケーブルが一体になった光ハイブリッドケーブルを選択することも可能です。

光ケーブルのトランスミッターには、電気信号光信号に変換する

変換された光信号は、低損失の光ファイバーを通った後、電気信号に戻されてレシーバーに送られます。

光ハイブリッドケーブルについても、光電変換による長距離データ転送が可能です。その際、電圧を上げて、ケーブルの断面積を小さくする

ケーブルの種類

光ケーブルには、以下の2種類があります。

光ケーブル

光ファイバーを介してデータ転送を行うケーブルです。電源供給ができないため、接続先の機器側で別途電源を用意する必要があります

メリット:同軸ケーブルより損失が少なく、光ファイバーの特性を最大限に活かした長距離データ転送が可能

光ハイブリッドケーブル
光ハイブリッド延長ケーブル:パッシブケーブルと追加電源(ホスト側のサブUSBポート経由)が必要

光ハイブリッドケーブル

データ転送用の光ケーブル電源供給用の同軸ケーブルが一体となったケーブルです。損失を抑えながら、長距離にわたって通信と給電を同時に行うことができます。

メリット光ファイバーならではの柔軟なデータ転送直接給電が可能であるため、産業用途に特におすすめ

実用性・耐久性

光ケーブルは、細い見た目とは裏腹に高い機械的耐久性を備えており、屈曲、引っ張りなどの外部ストレスに強く、最小曲げ半径も小さくなるように設計されています。特に産業用途向けの光ケーブルは、丈夫なジャケットが付いているため、さまざまな環境要因に対応できます。

また、旋回や移動を伴う機器専用の光ケーブルもあるなど、固定用途・可動用途を問わないこともその大きな特長で、同軸ケーブルと同等の性能を持ちながら、可動性・柔軟性にも優れています

要件

パッシブケーブル

アクティブケーブル

光ケーブル

データ転送距離

短距離データ転送に最適(最大8m)

リドライバーによるデータ転送距離の延長が可能

データ転送距離の制限がほぼない

信号品質・EMC特性

短距離の信号品質は高い、EMO特性は良好

信号処理により損失を補償、長距離でも安定した信号品質を確保

EMCの影響を全く受けない、長距離でも広帯域幅を維持

複雑性・保守労力

保守労力は少ない、可動部品なし、プラグアンドプレイ対応

パッシブケーブルより複雑だが、プトロコル変換を行わない透明伝送に対応

技術的に複雑であるものの、過酷な環境下でも安定した運用が可能

コスト・導入難度

低コスト、導入が簡単

電子部品によりコストがやや増大、変圧器を内蔵可能

インフラ構築のコストが高い

使用上の注意事項

ケーブル長

USB 3.0データケーブルは、データ転送距離によってさまざまな種類があります。マシンビジョンカメラの信頼性を確保しながら、安定して運用するには、実際のデータ転送距離を確認したうえで、最適なケーブルを選定するとよいでしょう。


データ転送距離

推奨ケーブル

~5m

パッシブケーブル(ツイストペア)

5~8m

高品質パッシブケーブル(Twinax)

8~20m

光ケーブル/光ハイブリッドケーブル

20m~

光ケーブル


電源供給

光ケーブルを使用する場合、カメラ側に別途電源を追加するなど、カメラへの電源供給方法を検討する必要があります。データ転送距離が長く、電源を追加できない場合は、光ハイブリッドケーブルを選択するとよいでしょう。

データ距離が短く、電源を追加できる場合は、データケーブルとは別に電源ケーブルも必要です。

また、アクティブ光ケーブル(AOC)を使用する場合は、カメラに加え、ケーブル内の電子部品にも電源を供給しなければなりません。そのため、カメラへの電源供給が十分か、追加の電源が必要かを事前に確認することが求められます。

耐久性・長期運用性・品質試験

  • 産業現場における接続の緩みを防止するため、ねじ込みコネクターやロック付きコネクターを活用すること

  • 可動ケーブルやドラッグチェーンケーブルとして使用する場合は、耐久性要件(屈曲回数など)を確認すること

  • 接続の不具合を最小限に抑えるため、メーカーの品質試験や認証を通過した製品を選択すること

  • 365日24時間の運用を想定し、数か月で摩耗してしまう安価なケーブルを避け、産業用途向けの試験済みケーブルを使用すること

まとめ

USB 3.0データケーブルには、パッシブケーブル、アクティブケーブル、光ケーブルの3種類があり、それぞれデータ転送距離と推奨用途が異なります。

パッシブケーブルと適切なUSB 3.0アクセサリーを組み合わせれば、最大8mのデータ転送が可能です。

ただし、マシンビジョン業界では、8m以上の長距離データ転送が求められることも少なくありません。その場合は、光ケーブル/光ハイブリッドケーブルを選択するとよいでしょう。

また、データ転送距離に加え、USB 3.0ビジョンシステムの構造も非常に重要です。システムを長期にわたって安定して運用したいなら、ホストコントローラー、PC構造、EMC特性、電源などへの配慮が欠かせません。

USB 3.0は、その導入のしやすさ、広い帯域幅、優れたコストパフォーマンスにより、ギガビットイーサネットとCamera Linkの中間的存在として、今後も進化を続けていくでしょう。

関連情報

製品・サービスに関するご不明点やご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。