Gut, günstig, Gpixel: Die ace 2 Familie wächst weiter!

So viel Performance wie nötig, so wenig Kosten wie möglich: Treu diesem Grundsatz fügen sich auch die 16 neuen ace Modelle mit den CMOS-Sensoren GMAX2505, GMAX2509 und GMAX2518 von Gpixel nahtlos in das breite Sortiment der ace 2 Basic und ace 2 Pro Modelle ein. Sie erhalten genau den richtigen Mix aus Leistung und Preis, den Sie für Ihre Anwendung brauchen.

Große Leistung klein verpackt: die neuen ace 2 Modelle


Kleine Sensoren mit hoher Auflösung dank kleiner Pixel: ein unaufhaltsamer Trend, den Basler gerne für Sie umsetzt. Kombiniert mit den passenden Basler Lenses, abgestimmtem Zubehör und Software bilden die Basler ace 2 Basic Gpixel Modelle ein kompakt-günstiges Paket für preisbewusste Anwendungen in der Fabrikautomation, für Robotik oder AOI . Mit ihren einzigartigen Beyond Features holen die ace 2 Pro Modelle das Maximum an Nutzen aus dieser Kamera-Sensor-Kombination für Sie heraus.

ace 2 Portfolio
  • Auflösungen von 5, 9 und 18 MP

  • USB 3.0, GigE

  • Bildraten von bis zu 64 fps

  • Global Shutter

  • Passende Basler Lenses, Zubehör und pylon Camera Software Suite für Ihr Vision System aus einer Hand

  • Reduzierte Gesamtsystemkosten mit Preisen ab 469 €

Zu den ace 2 Modellen

Die Gpixel Sensoren

Sensor

GMAX2505

GMAX2509

GMAX2518

Shutter-Technologie

Global

Global

Global

Sensortyp

CMOS

CMOS

CMOS

Sensorformat

1/2"

2/3″

1"

Sensorgröße

6,5 mm x 5,4 mm

10,5 mm x 5,4 mm

11,3 mm x 10,2 mm

Pixelgröße (H x V)

2,5 µm x 2,5 µm

2,5 µm x 2,5 µm

2,5 µm x 2,5 µm

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.