Basler dart
Kompakte Boardlevel-Kamera mit exzellenter Bildqualität
Suchen Sie eine flexible Kamera für den Factory oder Embedded Bereich? Die Basler dart mit kleiner Bauform, wenig Gewicht, geringer Leistungsaufnahme und verschiedenen Mounting-Varianten ist das Richtige für Sie.
Boardlevel-Design
Kleine Bauform und geringes Gewicht für flexible Integrierbarkeit im System-SetupMount-Varianten
Bareboard, S-Mount, C-Mount und CS-MountSensor-Vielfalt
Auflösungen von VGA bis 13 MP und Bildraten von 14 bis 523 fpsSchnittstellen-Vielfalt
GigE-, USB 3.0- und BCON for MIPI-Schnittstelle
Die dart Kameraserie
Die dart M, dart Classic, dart R und dart E Kamerafamilien unterscheiden sich durch ihre Sensoren und ihre Schnittstellen. Sie alle eignen sich für vielfältigste Aufgaben im Factory Bereich, wobei die dart E Modelle speziell für Embedded Anwendungen konzipiert wurden.

dart M
Die Modelle der dart M Kamerafamilie lassen sich ausgehend vom Kameramodul modular um Flat Flex Cable, Interface Board und Mount erweitern. Das flexible Produktkonzept bietet vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten.
Kameramodul mit Sony CMOS-Sensoren
Verbindung von Kameramodul und Interface Board per Flat Flex Cable in verschiedenen Längen
Interface Board und Switch mit AUX-Power und PoE erhältlich
Bareboard-Kamera: S-, C- und CS-Mount als Zubehör verfügbar
Mit GigE-Schnittstelle

dart Classic
Die Modelle der dart Classic Kamerafamilie waren die ersten, die als Bareboard-Variante mit einem Footprint von nur 27 mm x 27 mm verfügbar waren. Die kleine Bauform findet sich in allen nachfolgenden dart Kamerafamilien wieder.
Mit bewährten CMOS-Sensoren von onsemi und e2V
Als Bareboard, mit S- und CS-Mount verfügbar
Mit USB 3.0-Schnittstelle
Abwärtskompatibel zu USB 2.0

dart R
Mit der Einführung neuer CMOS-Sensoren und verbesserter Features entwickelte sich die dart Kameraserie weiter. Die dart R Modelle überzeugen durch optimierte Hardware, Firmware und Sensortechnologie.
Mit Sony CMOS-Sensoren der Reihen Pregius S, Pregius und Starvis
Highspeed-Modelle mit bis zu 523 fps erhältlich
Als Bareboard, mit S- oder CS-Mount verfügbar
Mit USB 3.0-Schnittstelle

dart E
Die Modelle der dart E Kamerafamilie verfügen über eine BCON for MIPI-Schnittstelle und bieten schlanke Bildverarbeitung sowie die Möglichkeit für Weiterentwicklungen auf Kundenseite.
Mit onsemi CMOS-Sensoren mit Rolling Shutter
Als Bareboard oder mit S-Mount verfügbar
Mit Baslers Embedded Schnittstelle BCON for MIPI auf Basis von MIPI CSI-2
Mit und ohne interner Bildvorverarbeitungseinheit (Image Signal Processor, ISP)
Kompatibel mit Embedded Processing Plattformen von NXP® und NVIDIA®
Kostengünstigste Modelle innerhalb der dart Kameraserie
dart Kameramodelle
Finden Sie die passende Kamera für Ihre Anwendung oder nutzen Sie unseren Vision System Configurator, um Ihr System zu konfigurieren.
Breite Auswahl für verschiedenste Anwendungen
Die Variantenvielfalt innerhalb der dart Kameraserie bezüglich Mounting, Schnittstellen und Sensoren sowie die einfache Nutzung in Embedded Vision Systemen erlaubt breit gefächerte Einsatzmöglichkeiten. Sie ist u. a. für die Bereiche Factory Automation, Robotik, Medical & Life Sciences und Embedded die richtige Wahl.
dart Kamera als Bareboard-Variante oder mit Mount
Für größte Flexibilität im System-Setup ist die dart Kamera als Bareboard-Variante ohne Objektivanschluss verfügbar. Sie misst dann nur 27 mm x 27 mm bei 5 g Gewicht. Daneben gibt es die Boardlevel-Kamera auch mit Gehäuse. Sie ist mit S-Mount und CS-Mount erhältlich und misst dann 29 mm x 29 mm bei 15 g Gewicht.

dart Kamera mit GigE-, USB 3.0- oder BCON for MIPI-Schnittstelle
Die dart Kamera steht in vielerlei Hinsicht für Flexibilität, auch bei der Schnittstelle. Wählen Sie entsprechend den Anforderungen Ihres Systems zwischen der dart Kamera mit GigE- und USB 3.0-Schnittstelle sowie mit BCON for MIPI-Schnittstelle auf Basis von MIPI CSI-2.

dart Kamera als Bestandteil von Embedded Vision Systemen
Aufeinander abgestimmte Vision Komponenten ermöglichen schnelles Prototyping. Möchten Sie das Verhalten der dart Kamera in einem Embedded System testen? Dann nutzen Sie die Basler Embedded Vision Kits für die Erstellung Ihres Prototypen. Haben Sie bereits Ihr eigenes Embedded Vision Projekt im Kopf? Als Leistung bieten wir Ihnen auch die Beratung, Entwicklung und Produktion Ihres individuellen Embedded Vision Designs.
Weitere Informationen zur Basler dart
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.