Basler ace L und pylon ermöglichen AOI spiegelnder Teile

Worum geht es bei der AOI von Hochglanz-Autoteilen?
Helmee Imaging stellt Systeme für die automatisierte optische Inspektion von Teilen mit glänzenden Oberflächen her. Helmees Kunde Sarrel ist einer der größten Hersteller von Kfz-Teilen und Spezialist für Kunststoffgalvanisierung – PoP (Plating on Plastics). Das Helmee AOI-System misst und verifiziert die optische Qualität der verchromten Teile von Sarrel. Es ersetzt die manuelle Sichtung und Sortierung von Ausschuss.
Worin liegt das Problem bei der Inspektion glänzender Autoteile?
Die Sichtprüfung erfordert helles Licht, um Defekte zu finden. Allerdings reflektiert die spiegelnde Oberfläche das Licht, was für die Augen der Prüfer sehr anstrengend ist. Zusätzlich muss die Prüfung schnell stattfinden. Aus diesen Gründen suchte Sarrel nach automatisierten Sortierverfahren. Da das Helmee AOI-System auf nahezu alle Parameter anpassbar ist, lassen sich damit spiegelnde Teile beliebiger Form optisch prüfen.
Die Lösung für die Fehlererkennung auf Hochglanz-Autoteilen
Das AOI-System von Helmee besteht aus drei Basler ace Kameras, einem industriellen PC, zwei Industrierobotern, einem Behältertransportband und Sicherheitswänden. Das System hebt vollautomatisch die Kundenteile aus den Behältern, führt eine 100 % optische Inspektion durch und sortiert die Teile entsprechend den Inspektionsergebnissen.
Helmee stellte sein AOI-System kürzlich von der Basler ace Classic Kamera auf die Basler ace L Kamera um. Denn die ace L bietet einen größeren Bildkreis von 1 Zoll, wodurch Helmee seine eigenen Kameraobjektive einsetzen kann. Für die Kommunikation mit den drei ace L Kameras nutzt das Unternehmen die Basler pylon Camera Software Suite.
Neben der Helmee AOI-Inspektionssoftware entwickelte das Unternehmen die auf patentierter CSD®-Technologie (Covered Stereo Deflectometry) basierenden Helmee AOI. CSD® ist ein 3D-Bildverarbeitungssystem, mit dem alle Defektarten der Hochglanzverchromung automatisch erkannt werden.
Die Vorteile eines Vision Systems bei der Fehlererkennung glänzender Autoteile
Basler ace L Kamera bietet großen Bildkreis von 1 Zoll und ist flexibel sowie zuverlässig
Teile-Handling erfolgt automatisiert
Inspektion in den Produktionsprozess integrierbar
Produkte für diese Lösung
Sie möchten eine vergleichbare Lösung umsetzen? Diese Produkte helfen Ihnen dabei.