Einfache Framegrabber-Inbetriebnahme mit microDiagnostics
microDiagnostics erleichtert das Flashen des Framegrabbers mit Hardware-Applets und das Testen während der Inbetriebnahme.
Funktionen von microDiagnostics
Das Softwarewerkzeug microDiagnostics dient Ihnen dazu, einen Framegrabber mit Applets zu flashen und für eine erfolgreiche Inbetriebnahme verschiedene Tests durchzuführen. Das Tool gibt einen schnellen Überblick über die ausführbaren Hardware-Applets und somit über die Aufnahme- und Vorverarbeitungsfunktionen. Eine Testfunktion prüft die elektronischen Bauteile und ermittelt die Leistungsfähigkeit jedes Hardware-Applets. In Abhängigkeit von der Bildgröße wird die maximale DMA-Transferrate gemessen, die ein wichtiges Indiz für die Gesamtleistung des Systems ist.
microDiagnostics wird zusammen mit der Runtime zur Verfügung gestellt und installiert.
Ihr Nutzen
Unterstützung bei der zügigen Inbetriebnahme des Framegrabbers
Testfunktionen erleichtern die Übersicht auf die Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems
Einfacher Kameratausch durch Auswahl und Flashen eines anderen Applets
Leistungsmerkmale von microDiagnostics
Framegrabber mit bis zu sieben neuen Applets flashen
Framegrabber mit einem neuen Applet flashen
Verschiedene Diagnoseroutinen direkt auf dem Framegrabber ausführen wie das Testen von Applets, Framegrabber, der DMA-Bandbreite und des Host PCs
Power over Camera Link (PoCL) Support für PoCL Kameras aktivieren

Unterstützte Framegrabber
microDiagnostics unterstützt Sie bei der Aktivierung von microEnable 5 und imaWorx Framegrabbern.