pylon Viewer
Leistungsstarke Tools für Ihre Basler Kamera
Der pylon Viewer ist die grafische Benutzeroberfläche der pylon Software Suite und das zentrale Tool zum Einrichten und Evaluieren von Basler Kameras: Er bietet eine Vielzahl von Funktionen: Vignetting Correction, Sharpness Indicator, Bandwidth Manager, Konfiguration von Netzwerk- und USB-Konnektivität und viele mehr. Die integrierte Dokumentationsfunktion zeigt Ihnen, wie sie die Funktionen Ihrer Basler Kamera in Ihrer Anwendungsentwicklung adressieren können.
Merkmale des pylon Viewer

Einfaches Einrichten der Kamera
Der Standardfunktionsbereich listet alle Funktionen zur Konfiguration der aktuell ausgewählten Kamera auf. In pylon ist es möglich, benutzerdefinierte Funktionsfenster zu erstellen und diese an beliebiger Stelle im pylon Viewer zu platzieren.
Integrierte Kamera-Produktdokumentation
Mit der kontextsensitiven Produktdokumentation, die direkt in den pylon Viewer integriert ist, ist die Kameraauswertung und Softwareentwicklung einfacher denn je! Mit nur einem Klick auf die Kamerafunktionen im pylon Viewer gelangen Sie direkt zu den Funktionsbeschreibungen, inklusive Beispielcode für mehrere Programmiersprachen.

Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache
Die Benutzeroberfläche des pylon Viewers und die Dokumentation seiner einzigartigen Funktionen sind in mehreren Sprachen verfügbar. Wählen Sie Chinesisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch oder Spanisch als bevorzugte Sprache für die Beschreibung der Kamerafunktionen.

Bandwidth Manager
Optimieren Sie Ihre GigE- oder USB 3.0-Konfiguration im Hinblick auf maximalen Bilddatendurchsatz und Zuverlässigkeit. Die Belastung durch die Bilddatenübertragung kann für jede angeschlossene GigE- oder USB 3.0-Kamera kalibriert werden, so dass alle Kameras ihr Bild mit der maximal verfügbaren Bandbreite übertragen können.

Sharpness Indicator
Mit dem Sharpness Indicator wird das Fokussieren Ihres Objektivs zum Kinderspiel! Definieren Sie einfach den Bereich, auf den Sie Ihr Objektiv fokussieren möchten. Durchlaufen Sie den gesamten Fokussierbereich Ihres Objektivs, indem Sie den Fokussierring in seine Minimal- und Maximalposition drehen, und finden Sie den perfekten Fokus für Ihr Objektiv.

GigE Action Commands leicht gemacht
Sparen Sie Kosten für Auslösekabel und erhalten Sie dennoch eine präzise Auslösung und perfekte Synchronisierung mehrerer GigE-Kameras mit den Kamerafunktionen Action Command und Scheduled Action Command.

Vignetting Correction
Mit der Vignetting Correction -Kamerafunktion und dem pylon Viewer können Sie kleinere und preisgünstigere Objektive verwenden und trotzdem Vignettierungsartefakte vermeiden. Lassen Sie einfach den pylon Viewer die Korrekturwerte berechnen und speichern Sie diese in der Kamera ab. Die Kamera wendet dann die Korrekturwerte auf jedes Bild an, wobei die Echtzeitfunktionalität erhalten bleibt und Ihre Anwendung dennoch maximale Leistung bietet.
Hinweis: Die Funktion Vignettierungskorrektur ist nur bei ausgewählten ace U- und ace L-Kameramodellen verfügbar.
Color Calibrator
Die Echtfarbenwiedergabe ist bei einer Vielzahl von Anwendungen von entscheidender Bedeutung, bleibt jedoch aufgrund der komplexen Konfiguration der Kameraparameter eine Herausforderung für Vision-Entwickler. Der Color Calibrator des pylon Viewers ermöglicht eine schnelle und einfach zu bedienende Farbkalibrierung der Kamera für eine bestimmte Lichteinstellung.
pylon für Ihr Betriebssystem herunterladen
Die pylon Software Suite ist eine kostenlose Software, die direkt nach dem Herunterladen installiert und verwendet werden kann.
pylon Software herunterladen