Machine Vision Medizin
Portfolio

Medical & Life Sciences

Speziell entwickelte Produkte

Unser Portfolio für die Bildverarbeitung in Medizin, Medizintechnik und Life Sciences enthält u.a. die MED ace Kameraserie, die eigens für die Branche konzipiert wurde. Weitere Kameras, die pylon Software und passendes Zubehör erhalten Sie ebenso von uns. Und auch wenn Sie eine individuelle Machine Vision Lösung benötigen, sind Sie bei uns richtig.

  • Basler MED ace Kameraserie

    Eigens für Medical & Life Sciences-Anwendungen konzipierte Kameraserie
  • Umfangreiches Hardware-Portfolio

    Breites Angebot an kompatiblen und geprüften Vision Komponenten
  • Passendes Software-Portfolio

    Etablierte pylon Software für Bilderfassung und pylon vTools für Bildverarbeitung
  • Große Erfahrung in Medical Vision

    Expertise aus vielen Projekten, um Medical & Life Sciences-Lösungen zu entwickeln

Unsere Produkte für die Bildverarbeitung in Medizin, Medizintechnik und Life Sciences

Herausfordernde Anwendungen brauchen moderne Bildverarbeitung. Profitieren Sie von der eigens konzipierten Basler MED ace Kameraserie sowie von unserer Erfahrung, eine individuelle Machine Vision Lösung für Ihre Aufgabenstellung zu entwickeln.

Lösungen für Medical & Life Sciences

Individuelle Vision Lösungen

Unser Lösungsangebot umfasst neben Hardware- und Software-Komponenten die Beratungs- und Entwicklungsleistung, ein kohärentes und kostenoptimiertes System zusammenzufügen. Wir bieten individuelle Machine Vision Lösungen bis hin zur Serienproduktion und einem langfristigen Lifecycle-Management.

Profitieren Sie von den Erkenntnissen bereits umgesetzter Projekte aus der automatisierten Mikroskopie, Ophthalmologie und medizinischen Bildgebung.

Weitere passende Produkte

Aus unserem Portfolio eignen sich weitere Produkte für die oft sehr unterschiedlichen und gleichzeitig anspruchsvollen Anwendungen der Medical & Life Sciences-Branche. Finden Sie abgestimmte Vision Komponenten mit verschiedensten Schnittstellen und Technologien.

Embedded Computer Vision Portfolio

Embedded Vision

Embedded Vision liefert die richtige Kombination aus hoher Leistung, niedrigem Stromverbrauch und Programmierbarkeit bei geringen Kosten. Unsere Embedded Vision Lösungen helfen, dass innovative Geräte aus Medizin, Medizintechnik und Life Sciences robuster, zuverlässiger, flexibler und kosteneffizienter werden. Wir bieten dafür die dart Kameramodule, Embedded Vision Kits sowie eine umfassende Beratungs- und Entwicklungsleistung für Ihr individuelles Embedded Vision System an.

Zu den Embedded Produkten
CoaXPress 2.0 (CXP-12)-Portfolio

CXP-12

Die leistungsstarke CXP-12-Schnittstelle eignet sich besonders für Echtzeit-Anwendungen aus Medical & Life Sciences, bei denen hohe Auflösungen, schnelle Datenraten und geringe Latenzzeiten im Vordergrund stehen. Für eine hervorragende Bildqualität sorgt die hohe Auflösung von bis zu 65 MP unserer boost Kameraserie. Die ace 2 V Kameras überzeugen dank ihres kompakten Gehäuses von 29 mm x 29 mm, wenn hohe Leistungsanforderung auf geringes Platzangebot trifft. Die bestens aufeinander abgestimmten Kameras und CXP-12 Interface Cards lassen sich mit der pylon Software leicht installieren.

3D-Kamerasysteme Industrie

3D

Unsere 3D-Lösungen liefern höchste Präzision und beste Bildqualität für 3D-Bildgebung in Echtzeit. Typische Anwendungen im Bereich Medical & Life Sciences sind Patienten-Positionierung, Patienten-Überwachung, Biometrie oder Operationsroboter. Basler bietet dafür ein aufeinander abgestimmtes Portfolio mit passender Software. Die Systeme werden im kalibrierten Zustand ausgeliefert und sorgen somit für eine reibungslose Inbetriebnahme.

ace 2

ace 2 Kameraserie

Die Kameras erzeugen Bilder bester Qualität dank modernster Sensortechnologie, darunter Sensoren für verschiedene Wellenlängenbereiche und die Sony Pregius S Sensoren der 4. Generation. Die ace 2 R Kamerafamilie besteht aus den beiden Produktlinien ace 2 R Basic und ace 2 R Pro. Letztere verfügt über spezielle Feature-Sets für besonders anspruchsvolle Medical & Life Sciences-Anwendungen. Die ace 2 V Kameras zeichnen sich durch die leistungsstarke CoaXPress 2.0-Schnittstelle geeignet für Echtzeit-Anwendungen aus.

pylon Software für Bilderfassung und pylon vTools für Bildverarbeitung

Die pylon Software bietet eine einfache Bilderfassung und Kamerasteuerung für Ihre Anwendung, mit den pylon vTools stellen Sie sich spezifische Bildverarbeitungs-Funktionen zusammen.

Anwendungen

Unsere Medical & Life Sciences-Produkte im Einsatz

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.