Embedded Vision Systeme mit  i.MX 8 Prozessoren
Embedded Vision

Lösungen für NXP i.MX 8 Prozessoren

Embedded Edge Systeme einfach um Bildgebung erweitern

Die i.MX 8 Prozessoren von NXP® Semiconductors bestechen durch Langzeit-Verfügbarkeit und erfüllen anspruchsvollste Anforderungen, zum Beispiel an Temperatur-Beständigkeit und Robustheit. In Kombination mit unserer Vision- und Lösungskompetenz ergeben sich abgestimmte Embedded Vision Systeme für unterschiedlichste Einsatzbereiche.

Ideal abgestimmt auf den NXP i.MX 8M Plus

NXP Add-on Camera Kits

Gemeinsam mit NXP® haben wir ein leistungsfähiges und kostenoptimiertes Bildverarbeitungssystem basierend auf dem SoC NXP® i.MX 8M Plus entwickelt: Der i.MX 8M Plus verfügt über einen Bildverarbeitungsprozessor (ISP), der Dual Camera Support bereitstellt und Echtzeit-Verarbeitung für gestochen scharfe Bilder ermöglicht. Ein Neuronaler Netzwerk-Beschleuniger liefert bis zu 2,3 TOPs für umfangreiche maschinelle Lernfähigkeiten. Im Zusammenspiel mit unserer auf den SoC abgestimmten Kamera ergibt sich eine ideale Kombination für intelligente, Vision-basierte Machine Learning-Anwendungen.

Zum dart Kamera-Modell daA3840-30mc


Machine Vision Kameras für NXP i.MX 8

Basler ace 2

Mit USB 3.0- und GigE-Schnittstelle

Unsere USB 3.0- und GigE-Kameras unterstützen plug-and-play sämtliche Zielsysteme und Embedded-Architekturen. Kameras mit USB 3.0-Schnittstelle sind in unterschiedlichen Größen und Produktserien verfügbar. Der GigE Vision Standard steht für hohe Datenraten sowie einfache Integration in Bildverarbeitungs-Anwendungen aufgrund bestehender Libraries.

Zu Basler Kameras mit USB 3.0- und GigE-Schnittstelle

Embedded Kameras für NXP i.MX 8

dart Kameras mit Basler BCON for MIPI-Schnittstelle

Mit BCON for MIPI-Schnittstelle

Einzelne dart Kameras und Kameramodule sind mit BCON for MIPI-Schnittstelle verfügbar, der Basler Schnittstelle auf Basis des MIPI CSI-2 Interface Standards. Dabei lassen sich die BCON for MIPI-Modelle aufgrund der verfügbaren Treiber quasi plug-and-play in Betrieb nehmen. Die dart BCON for MIPI-Modelle gibt es als Bareboard-Variante oder mit Gehäuse und S-Mount.

Kameramodell

Auflösung (HxV)

Auflösung

Sensor

Bildrate

Mono/Color

Schnittstelle


daA3840-30mc

3840 px x 2160 px

8 MP

AR0821

30 fps

Color

BCON for MIPI


daA2500-60mci

2560 px x 1920 px

5 MP

AR0521

60 fps

Color

BCON for MIPI


daA4200-30mci

4208 px x 3120 px

13 MP

AR1335

30 fps

Color

BCON for MIPI

Software für Embedded Vision

Als Standard und sofort verfügbar: Für eine Auswahl an SoCs und Prozessoren bieten wir zur Inbetriebnahme der Kamera Systemsoftware an. Auch entsprechende Camera Enablement Packages, Board Support Packages, Debian-Pakete und Yocto-Rezepte zur Erstellung von System-Images, vollständige System-Images oder eine Auswahl an C/C++/Python-Codebeispielen stehen zur Verfügung. Schnittstellen zu weiteren SoCs und Prozessoren entwickeln wir auf Anfrage.

Weitere Informationen rund um unsere Embedded Vision Lösungen

Lösungen für Medical & Life Sciences

Individuelle Vision Lösungen

Unser Lösungsangebot umfasst neben Hardware- und Software-Komponenten die Beratungs- und Entwicklungsleistung, ein kohärentes und kostenoptimiertes System zusammenzufügen. Wir bieten individuelle Machine Vision Lösungen bis hin zur Serienproduktion und einem langfristigen Lifecycle-Management.

Zu unserem Leistungsangebot
Anwendungen

Unsere Embedded Vision Systeme im Einsatz

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.