Analyse von Benutzeroberflächen für beschleunigte R&D-Prozesse
Basler Flächenkameras in den Messgeräten von OptoFidelity
- Kunde
- OptoFidelity Ltd.
- Standort
- Tampere, Finnland
- Datum
- 2013
Watchdog ist ein kamerabasiertes Messgerät für die Analyse der Latenz und Reaktionszeiten von Benutzeroberflächen während der gesamten R&D-Phase. Zusätzlich zu Hardware-Reaktionszeiten ermöglicht das Gerät von OptoFidelity, die Reaktionszeiten der Anwender auf die angezeigten Informationen zu messen. Für Watchdog benötigte das Unternehmen eine Flächenkamera mit Camera Link-Schnittstelle, die Bilder mit hoher Qualität liefert. Der entscheidende Faktor war jedoch die Geschwindigkeit der Kamera.
Quantitative Messung der User Experience
Dank OptoFidelitys Watchdog sind ältere Methoden zum Testen der Geräteleistung obsolet. Watchdog mit Multimodal-Option ist ein automatisiertes, kamerabasiertes Ereignismeldesystem. Die Ereignisse umfassen alle sensorischen Rückmeldungsmethoden für Benutzeroberflächen wie Audiofeedback, taktiles und visuelles Feedback.

Visuelles Erfassen der Benutzerinteraktionen
Die eingesetzte Kamera detektiert visuelle Feedback-Ereignisse, die auf dem Display des Produktes erscheinen. Um den Test zu beginnen, legt der Prüfer einfach das zu prüfende Produkt unter die Kamera und wählt eine Area of Interest (AOI) der erfassten Szene aus. Nach der Auswahl des Bereichs ist das Produkt bereit zum Testen. Die Multimodal-Einheit erkennt die Benutzerinteraktion mit dem Gerät und beginnt automatisch mit der Messung.
OptoFidelitys Watchdog fasst die erkannten Ereignisse automatisch in einem Bericht zusammen. Dieser Ereignisbericht zeigt die Anwenderinteraktionen, die Audiofeedback-Ereignisse sowie die Start- und Endzeiten aller visuellen Ereignisse. Der Bericht zeigt auch das taktile Feedback des Gerätes. Die Durchführung identischer Tests mit einem anderen Gerät und selbst mit einem anderen Gerätemodell ist sehr einfach. Zum Beispiel ist es möglich, die zum Öffnen eines YouTube Videos benötigte Zeit für drei verschiedene Geräte und für jedes dieser Geräte mehrmals zu messen. Aus den Testergebnissen lässt sich ein zusammenfassender Bericht mit den Durchschnittswerten für jedes Gerät erstellen.

Hohe Bildrate gewährleistet beste Bildqualität und Messergebnisse
Die Zeitauflösung der Basler Kamera im Watchdog erreicht für anwendungstypische AOIs bis zu 600 Frames pro Sekunde. Höhere Geschwindigkeiten stellen geringe Bewegungsunschärfe und somit eine verbesserte Bildqualität sicher. Mit einer höheren Auflösung lässt sich der Bildbereich besser nutzen und es können klarere Bilder erzeugt werden.
Wir haben verschiedene Kameras getestet. Es sollte eine Hochgeschwindigkeitskamera sein und letztendlich entschieden wir uns für die Kamera von Basler. Sie garantiert akkurate Messergebnisse.
OptoFidelity ist ein finnisches Technologieunternehmen, das auf Test- und Messautomatisierung, Bildverarbeitungssysteme sowie Prüf- und Ingenieurdienstleistungen spezialisiert ist. OptoFidelitys Unternehmensmission ist die Bereitstellung von innovativen Lösungen, die die R&D-Prozesse seiner Kunden beschleunigen.