Basler Basler Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100m
- Typ: Optical Transceivers
- Schnittstelle: Optical
Der Basler QSFP28‑100G‑SR4 Transceiver ermöglicht ultraschnelle Datenübertragung über optische Datenkabel für Industriekameras und Framegrabber in CoaXPress-over-Fiber Machine Vision Systemen mit extrem hohen Bandbreiten.
Das Modul bietet 100 Gbps Gesamtleistung über vier parallele 25 Gbps-Kanäle und ist ideal für hochauflösende Bildverarbeitung, Multikamera‑Setups und Anwendungen mit intensiven Datenströmen geeignet.
Dank 850‑nm‑VCSEL‑Technologie, integrierten CDR‑Schaltungen, geringem Energieverbrauch (< 2,5 W) und einer Reichweite von 70 m (OM3) bzw. 100 m (OM4) liefert der Transceiver höchste Zuverlässigkeit in industriellen Umgebungen.