Basler präsentiert kleine und schnelle Zeilenkameras für Mainstream-Anwendungen
- Datum
- 29.10.2024
Mit den neuen 2k- und 4k-Zeilenkameras racer 2 S erweitert Basler seine racer 2 Kameraserie. Zusammen mit vielen kompatiblen Komponenten bietet Basler alles, was für ein komplettes Linescan Vision System für Mainstream-Anwendungen gebraucht wird, z.B. spezielle Linescan LED- Beleuchtung und C-Mount Objektive.
Die Basler AG erweitert Ihre Zeilenkamera-Produkserie racer 2 um 12 neue sehr preisgünstige racer 2 S Modelle. Diese weisen einen besonders kleinen Formfaktor von 29 mm x 29 mm auf und sind für eine Vielzahl an Anwendungen im Mainstream-Bereich geeignet. Die neuen Modelle mit 2k oder 4k Auflösung, Zeilenraten bis 172 kHz und Gpixel GL3504-Sensor sind mit GigE-, 5GigE- oder CXP-Schnittstelle in Mono- und Color-Varianten erhältlich. Die integrierte Shading Correction sorgt auf Knopfdruck dafür, dass pixelgenau besonders homogene Bilder geliefert werden. Der kleine Formfaktor ermöglich den Einsatz in Anwendungen, bei denen Platz und Gewicht kritisch sind. Eine große Auswahl an abgestimmten und getesteten Komponenten wie Beleuchtung, Objektive, PC-Karten und Kabel ermöglicht eine einfache Integration und höchste Kompatibilität. Zusammen mit Baslers pylon Software inklusive der pylon vTools und pylon AI entstehen äußerst kostengünstige Vision Lösungen.
Typische Einsatzmöglichkeiten für die racer 2 S sind Fließbandanwendungen, die Inspektionen zylindrischer Objekte oder Anwendungen mit sich bewegender Kamera. Beispiele dafür sind das Sortieren von Paketen, die Inspektion medizinischer Ampullen sowie die Inspektion von Eisenbahnschienen.

Downloads
Download Pressemitteilung*.docx | <1 MB
Download Bi
ld (4c, Print) *.jpg | 2 MB
Download Bild (rgb, Online) *.jpg | 1 MB
Ihr Kontakt für Presseanfragen
Finden Sie hier Ihre:n Ansprechpartner:in für Presseanfragen.
Zu den Pressekontakten