Deep Learning

AI Vision Systeme

Rechenleistung optimieren mit Framegrabbern und FPGAs

Enorme Datenmengen in Echtzeit zu verarbeiten ist eine zentrale Herausforderung in AI Vision Anwendungen. Immer höhere Kameraauflösungen und komplexe neuronale Netze erfordern eine effiziente Rechenarchitektur. Programmierbare Framegrabber mit integrierter, flexibler Vorverarbeitung entschärfen das Rechenlastproblem in modernen AI Vision Systemen gezielt – und steigern damit die Performance, Systemstabilität und Skalierbarkeit im Produktionsalltag.

  • Lesedauer: ca. 16 Minuten

Das Wichtigste zur Optimierung der Rechenleistung für AI Vision Systeme

  • Maximale Performance: Vorverarbeitung auf Framegrabbern/FPGAs reduziert Latenzzeiten und ermöglicht stabile Bildraten auch bei hohen Auflösungen und Multikamera-Setups.

  • Entlastung von CPU und GPU: Auslagern typischer Aufgaben auf den Framegrabber schafft freie Ressourcen für komplexe KI-Algorithmen.

  • Langfristige Kosteneinsparungen: Weniger Bedarf an High-End-Hardware, geringerer Wartungsaufwand und bessere Skalierbarkeit senken die Gesamtbetriebskosten um bis zu 80 %.

  • Hohe Energieeffizienz: FPGAs verbrauchen deutlich weniger Strom als klassische CPU-/GPU-Lösungen, dadurch geringerer Kühl- und Energiebedarf im Betrieb.

  • Praxisbewährte Integration: Offene APIs, flexible Software-Tools und zahlreiche Anwendungsbeispiele für schnelle und sichere Einbindung in bestehende Systeme.

Optimale Rechenlastverteilung für maximale Performance

Industrielle AI Vision Systeme müssen extrem hohe Datenraten und komplexe KI-Algorithmen in Echtzeit verarbeiten. Steigende Kameraauflösungen führen zu wachsenden Datenvolumina und erfordern entsprechend höhere Bandbreiten, während höhere Bandbreiten zugleich die Verarbeitung und Übertragung noch größerer Datenmengen ermöglichen. Gleichzeitig können Vollinspektionen und sofortiges Feedback klassische CPU- oder GPU-Architekturen an ihre Leistungs- und Latenzgrenzen treiben – insbesondere bei Multikamera-Setups oder dem Einsatz von Deep Learning-Modellen.

Reduzierte CPU-Last dank Basler Bildvorverarbeitung mit VisualApplets auf FPGA
CPU-Auslastung mit und ohne Basler Bildvorverarbeitung: Mit VisualApplets entsteht dedizierte Bildverarbeitung auf dem FPGA des programmierbaren Framegrabbers. Die CPU-Auslastung sinkt signifikant – mehr Rechenleistung für die Anlagensteuerung.

Klassische Framegrabber, die lediglich als Bildeinzugskarten dienen, kommen bei diesen Anforderungen an ihr Limit – nicht weil sie ihre Kernaufgabe nicht erfüllen, sondern weil sie die gesamte Verarbeitungslast auf CPU und GPU verlagern.

Sobald Datenrate, Bildkomplexität oder die Anzahl paralleler Streams ein bestimmtes Niveau überschreiten, wird das System überfordert. Die CPU-basierte Verarbeitung reicht nicht mehr aus. Die Folge sind Engpässe bei der Verarbeitungsgeschwindigkeit und eine instabile Systemperformance.

Beides lässt sich durch Preprocessing direkt auf dem Framegrabber lösen.

Die Lösung: Hardwarenahe Vorverarbeitung mit programmierbaren Framegrabbern und FPGAs

Programmierbare Framegrabber mit integrierter Vorverarbeitung auf FPGA-Technologie übernehmen gezielt rechenintensive Vorverarbeitungsschritte direkt auf Hardware-Ebene. Typische Aufgaben wie Farbraumkonvertierung, HDR, Distortion Correction, Defect Pixel Correction, Shading Correction oder Look-up Tables (LUTs) werden parallelisiert und latenzarm ausgeführt. Dadurch wird die CPU massiv entlastet, und die GPU kann sich auf die eigentliche Inferenz und komplexe Bildanalysen konzentrieren.

Das Ergebnis:

  • Deutlich reduzierte Latenzzeiten und stabile, reproduzierbare Ergebnisse

  • Skalierbarkeit auch bei wachsenden Datenraten und Kameraanzahl

  • Zukunftssichere Architektur dank FPGAs und VisualApplets

In der Praxis:

Entscheidend für die Performance ist die geschickte Verteilung der Rechenlast:

  • Hardwarenahe Vorverarbeitung auf Framegrabber und FPGA

  • Steuerung und Spezialfälle auf der CPU

  • KI-Inferenz auf der GPU

Die GPU glänzt dabei besonders bei der Verarbeitung vielfältiger und heterogener Bilddaten – nicht primär wegen der Datenmenge, sondern wegen der Komplexität und Diversität der Daten. Nur durch diese optimierte Aufteilung lässt sich eine leistungsfähige und zukunftssichere Architektur für moderne AI Vision Systeme gestalten, um anspruchsvolle Echtzeitanforderungen und hohe Qualitätsstandards im Produktionsumfeld zuverlässig zu erfüllen.

Data-Reduction-System
Explore
Effiziente Bildvorverarbeitung mit Data Reduction System

Die enormen Datenmengen moderner Vision Anwendungen lassen sich durch Bereinigung der Bilddaten und Reduzierung der Bilddaten im Rahmen der Bildvorverarbeitung effizient auf ein verarbeitbares Niveau bringen.

Mehr über unser Data Reduction-System erfahren
Framegrabber entlasten die CPU wirksam, indem sie die Bilddaten direkt auf Hardware-Ebene erfassen und vorverarbeiten. FPGAs ergänzen dieses System durch individuell programmierbare Logik. Sie ermöglichen eine parallele, maßgeschneiderte Datenverarbeitung, die neuronale Netze effizient beschleunigt. Das Ergebnis ist eine gesteigerte Gesamtleistung, reduzierte Latenz und somit stabile, reproduzierbare Ergebnisse im Produktionsumfeld.
Kevin Höfle
Kevin Höfle
Vision System Consultant – Product Systems Performance

Messbare Vorteile der Optimierung mit Framegrabbern und FPGAs

Die Investition in optimierte Framegrabber und FPGAs zahlt sich nicht nur in messbarer Performance aus, sondern spart über die Laufzeit des Systems bares Geld – durch geringeren Hardwarebedarf, niedrigeren Energieverbrauch und bessere Skalierbarkeit.

Kosten herkömmlicher und Data Reduction Rechenarchitekturen im Vergleich
Kostenvergleich von Machine Vision Systemen: FPGA-basierte Bildvorverarbeitung ist sowohl bei den Investitions- als auch bei den Gesamtbetriebskosten günstiger.
Bildvorverarbeitung und Bildverarbeitungssysteme
Explore

Bildvorverarbeitung in der Machine Vision im Detail

Die Bildvorverarbeitung optimiert die Bilddaten für spezifische Anwendungsanforderungen, erhöht die Bildqualität, entlastet den Host-PC und verschlankt so das Vision System. Erfahren Sie mehr über die Methoden und typischen Anwendungsgebiete für Bildvorverarbeitung.

Wissensartikel zu Bildvorverarbeitung

CPU und GPU – Aufgaben und Stärken

CPU

Eine CPU (Central Processing Unit) ist der Hauptprozessor eines Computers und darauf ausgelegt, allgemeine Rechenaufgaben möglichst vielseitig und flexibel zu verarbeiten. Sie arbeitet mit wenigen, sehr leistungsstarken Kernen. Diese beispielsweise 4, 8 oder 16 Kerne sind eigenständige Recheneinheiten innerhalb des Prozessors, die komplexe Rechenoperationen sequenziell oder – in begrenztem Umfang – parallel ausführen.
CPUs steuern das gesamte System, führen Betriebssystem- und Anwendungsprogramme aus und sind für Kontrolllogik sowie komplexe Algorithmen optimiert.

GPU

Eine GPU (Graphics Processing Unit) ist auf hochparallele Datenverarbeitung spezialisiert. Sie besitzt Hunderte oder sogar Tausende einfacher Kerne, die gleichzeitig immer die genau gleichen Operationen auf großen Datenmengen ausführen können. Diese GPU-Kerne sind dafür ausgelegt, einfache Rechenoperationen parallel zu bearbeiten – ideal zum Rendern von Bildern, für 3D-Grafik, Bildverarbeitung oder das Trainieren und Ausführen neuronaler Netze in AI Vision Systemen.
Diese massive Parallelität macht die GPU besonders effizient bei Aufgaben, die viele gleiche Rechenschritte auf unterschiedliche Daten anwenden.

Zusammengefasst:

  • CPU: Vielseitig, flexibel, wenige starke Kerne, für typische Rechenaufgaben geeignet und leistungsfähig bei komplexen Einzeloperationen.

  • GPU: Extrem parallel, viele einfache Kerne, spezialisiert auf massive Datenverarbeitung und hervorragend geeignet für Aufgaben der Bildverarbeitung, Grafik und künstlichen Intelligenz.

Im AI Vision System kommen die Stärken beider Komponenten exakt dort zum Einsatz, wo sie den größten Nutzen bieten: CPUs für komplexe Kontroll- und Steuerungsaufgaben – GPUs für parallele, datenintensive Berechnungen.

Bildverarbeitungs-Workflow mit FPGA und KI
Bildverarbeitungs-Workflow mit integrierter FPGA-Vorverarbeitung und KI

Intelligente Framegrabber: Hardware-Beschleunigung und Systemintegration

Schnellere Verarbeitung dank geringerer CPU- und GPU-Last: Moderne Framegrabber mit integrierter FPGA-Technologie übernehmen Vorverarbeitungsschritte direkt auf Hardware-Ebene. Dadurch gelangen bereits optimierte Bilddaten an CPU und GPU, was die Systemlast reduziert und eine stabile Verarbeitung auch bei hohen Bildraten und Multikamera-Anwendungen ermöglicht.

Technischer Vorteil

Da die Vorverarbeitung direkt im Framegrabber erfolgt, erreichen die Bilddaten die CPU bereits optimiert und reduziert. Rechenintensive Standardaufgaben wie z.B. Shading Correction und andere Algorithmen sind hardwareseitig implementiert und ermöglichen extrem schnelle Anpassungen von Helligkeit, Kontrast oder Farbwerten – ohne zusätzliche Latenz. Die GPU kann sich dadurch auf KI-Inferenz und komplexe Bildanalysen konzentrieren.

Systemintegration

Für die Integration in bestehende Produktionsumgebungen sind offene, gut dokumentierte APIs und leistungsfähige Entwicklungswerkzeuge entscheidend. So lassen sich die Vorteile der Hardware-Beschleunigung nahtlos in individuelle Bildverarbeitungslösungen einbinden. Eine effiziente Implementierung des Framegrabbers sorgt außerdem für stabile Datenübertragung, präzise Synchronisation (besonders bei Multikamera-Systemen) und zuverlässige Performance selbst bei hohen Bildraten.

Fazit:

Intelligente Framegrabber mit FPGA-Beschleunigung sind ein Schlüsselfaktor für stabile, skalierbare und leistungsfähige AI Vision Systeme. Sie ermöglichen eine klare Trennung zwischen hardwarenaher Vorverarbeitung und softwareseitiger KI-Inferenz und sorgen so für maximale Systemeffizienz.

Schnittstellen und Bandbreite für effiziente Datenübertragung

Die Wahl der Schnittstelle (z. B. CoaXPress, Camera Link, GigE Vision) beeinflusst maßgeblich die Geschwindigkeit, Datenintegrität und Latenz im AI Vision System. Entscheidend ist jedoch nicht nur die nominelle Bandbreite, sondern vor allem, wie effizient der Framegrabber diese Ressourcen tatsächlich nutzt.


Technische Schlüsselfaktoren

  • Effizientes Hardware-Design:

    Nur optimal konstruierte Framegrabber schöpfen die maximale Datenrate der Schnittstelle aus. Interne Signalverarbeitung, Pufferarchitektur und die Geschwindigkeit der Weiterleitung an den Rechner bestimmen, ob die Schnittstelle zum Bottleneck wird.

  • Direkte Datenrouten und Pufferverwaltung:

    Hochwertige Framegrabber setzen auf durchdachtes Memory- und Datenmanagement (z. B. DMA), um Bilddaten verlustfrei und mit minimaler Verzögerung zu übertragen. Schwächen in diesem Bereich führen zu Bottlenecks, Datenstaus oder sogar Datenverlust, besonders bei hohen Bildraten.

  • Synchronisation und Timing:

    Präzises Trigger- und Zeitmanagement ist vor allem bei Multikamera-Systemen essenziell. Ungenaue Implementierungen verursachen Bildversatz, Paketverluste oder schwankende Latenzen.

  • Flexibilität für verschiedene Kameratypen:

    Ein moderner Framegrabber muss verschiedene Kameratypen, Formate und Timing-Anforderungen zuverlässig handhaben und eine stabile, einheitliche Datenübergabe gewährleisten – das erleichtert die Integration und erhöht die Systemstabilität.

Risiken bei schlecht optimierter Hardware / Software

  • Verlust oder Beschädigung von Bilddaten durch fehlerhafte Pufferverwaltung oder Übertragungswege

  • Erhöhte Latenz und reduzierte Bildrate bei ineffizienter Logik oder schlecht programmierbaren Treibern – ein kritischer Faktor besonders bei Echtzeitanwendungen

  • Instabilität und Kompatibilitätsprobleme, z.B. mit PCIe-Karten, Betriebssystemen oder KI-Beschleunigern

  • Schlechte Skalierbarkeit, sobald das System erweitert wird (mehr Kameras, höhere Auflösungen, gesteigerte Bildraten)


Fazit:

Nicht die Schnittstelle allein bestimmt die Systemleistung, sondern die Qualität der Framegrabber-Implementierung und Softwareintegration. Nur wenn Hardware, Pufferung, Synchronisation und Treiber perfekt zusammenspielen, läuft das Gesamtsystem stabil, zuverlässig, performant und bleibt auch bei wachsendem Datenvolumen skalierbar.

Systemintegration, Kompatibilität und Software-Ökosystem

Die vollständige Integration in bestehende Hardware- und Softwareumgebungen ist wichtig für den effizienten Einsatz von Framegrabbern. Offene, gut dokumentierte APIs und leistungsfähige Entwicklungs-Tools sind unerlässlich, um die Hardware-Beschleunigung gezielt in individuelle Bildverarbeitungslösungen einzubinden. So lassen sich Anpassungen, Updates und Erweiterungen effizient umsetzen – unabhängig davon, ob in Windows-, Linux- oder speziellen Embedded-Systemen.

Klassische oder programmierbare Framegrabber?

Für AI Vision Systeme hängt die Wahl zwischen klassischen und programmierbaren Framegrabbern direkt von Anwendung, Datenrate und Komplexität der Vorverarbeitung ab:

  • Klassische Framegrabber – also Karten ohne frei programmierbare Logik oder nur mit minimaler Hardware-Funktionsvielfalt – sind geeignet, wenn ausschließlich Rohdaten schnell und stabil an die CPU/GPU weitergereicht werden sollen und keine spezielle Vorverarbeitung, Synchronisation oder anpassbare Triggerlogik gefordert ist. Für einfache, stabile Setups ohne hohe Echtzeitanforderungen ausreichend.

  • Programmierbare Framegrabber mit FPGA sind in datenintensiven, zeitkritischen KI-basierten Inline-Anwendungen und komplexen Produktionsumgebungen praktisch unverzichtbar: Sie übernehmen komplexe Vorverarbeitung direkt auf der Hardware, entlasten CPU und GPU und ermöglichen flexible Anpassungen an neue Anforderungen. Besonders bei Multikamera-Systemen, steigenden Auflösungen oder engen Latenzvorgaben bieten FPGA-Lösungen deutliche Performance- und Skalierungsvorteile.


Fazit:

Für anspruchsvolle, skalierbare AI Vision Systeme sind offene Software-Schnittstellen und die Wahl eines programmierbaren Framegrabbers mit FPGA-Schwerpunkt der Schlüssel für langfristige Flexibilität und Performance. Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl und Programmierung Ihres passenden Framegrabbers.

Mehr über Framegrabber- und FPGA-Programmierung

FPGAs im Detail: Maßgeschneiderte Performance für AI Vision

FPGAs sind frei programmierbare Logikbausteine, mit denen sich Bilddaten bereits auf dem Framegrabber umfangreich und parallel vorverarbeiten lassen.

Typische Vorverarbeitungsaufgaben

  • Kanten-, Schärfe- oder Medianfilter

  • Look-up Tables (LUTs) für Kontrast- und Farbanpassungen

  • Echtzeit-Korrekturverfahren wie Defect Pixel Correction, Shading Correction, HDR, Blob Detection, Distortion Correction, JPEG, Depth From Focus oder Structured Light

  • Integrierte Trigger- oder Analysefunktionen


Entwicklung vereinfacht: Von HLS bis VisualApplets

Dank High-Level Synthesis (HLS) Tools können heute viele FPGA-Designs in Hochsprachen wie C/C++ entwickelt werden, was Entwicklungszyklen verkürzt. Allerdings erfordern diese Ansätze noch tiefes Hardware-Know-how für optimale Ergebnisse.

VisualApplets Software

Mit VisualApplets gehen wir einen Schritt weiter: Mit unserem No-Code-Tool lassen sich komplexe FPGA-Funktionen grafisch konfigurieren – ohne spezialisierte FPGA-Kenntnisse. Sie definieren Ihre Bildverarbeitung visuell, und VisualApplets generiert die optimierte Hardware-Logik automatisch. Das Besondere: Durch die bildbasierte Simulation statt mühsamer Bit-Analyse erkennen Sie sofort, ob das Ergebnis Ihren Anforderungen entspricht. Das spart Zeit, reduziert Komplexität und macht FPGA-beschleunigte Bildverarbeitung direkt zugänglich.

Technische Vorteile in AI Vision Systemen

  • Parallele Verarbeitung großer Bilddatenmengen mit minimaler Latenz

  • Flexible Anpassung an neue Algorithmen und Anforderungen durch Reprogrammierbarkeit

  • Effiziente Entlastung von CPU und GPU, insbesondere bei Inline-Inferenz, Multikamera- oder High-Speed-Anwendungen

  • Gezielte Performance-Optimierung für KI-Modelle durch Hardware-Anpassungen wie z. B. Quantisierung oder speziell optimierte Convolutional Layer ermöglicht eine passgenaue Umsetzung auf dem FPGA.

  • Deutlich höhere Leistung und geringere Latenz bei typischen KI-Anwendungen wie Klassifikation, Objekterkennung und komplexen Vorverarbeitungspipelines


Fazit:

Gerade für KI-basierte Produktionsumgebungen sind FPGAs die Plattform der Wahl, wenn es um höchste Leistungsdichte, geringe Latenz und Zukunftssicherheit geht. Trotz höherer Initialkosten bieten sie durch ihre Energieeffizienz, hohe Systemleistung und individuelle Anpassbarkeit häufig nachhaltige Kosten- und Wettbewerbsvorteile.

Synergien zwischen Framegrabbern und FPGAs

Framegrabber und FPGAs ergänzen sich optimal: Während der Framegrabber die Bilddaten erfasst und überträgt, übernimmt das FPGA rechenintensive Vorverarbeitungsschritte direkt auf der Hardware. Das entlastet CPU und GPU, reduziert Latenzen und ermöglicht eine effiziente, skalierbare Datenverarbeitung.

Vorteile dieser Architektur:

  • Reduktion der Datenmenge und Übertragungszeit bereits bei der Bilderfassung

  • Hardwareoptimierte, deterministische Verarbeitungspipelines für zeitkritische KI- und Analyseaufgaben

  • Geringere Latenzen und reduzierte Systemlast

  • Robustheit und Skalierbarkeit auch bei wachsenden Systemanforderungen (mehr Kameras, höhere Auflösungen)


In der Praxis:

Dieses enge Zusammenspiel ist die Grundlage für Echtzeitanwendungen wie Inline-Qualitätskontrolle, Robotik oder KI-basierte Inspektionssysteme. Es sorgt für eine durchgängige, latenzarme Datenpipeline und eine stabile, reproduzierbare Systemleistung – auch bei anspruchsvollen Produktionsbedingungen wie hohen Bildraten und komplexen Inspektionsaufgaben.

Praktische Anwendungen und Fallbeispiele

Inline-Qualitätskontrolle in der Elektronikfertigung

Bei der automatisierten Inspektion von Leiterplatten (PCBs) werden hochauflösende Kameras mit Basler Framegrabbern kombiniert. Die FPGAs übernehmen direkt auf dem Framegrabber zentrale Aufgaben:

Unsere Bildverarbeitungssysteme  werden in einer Vielzahl von Industriebereichen zur Optimierung von Prozessen und Produktionsabläufen eingesetzt, beispielsweise in der Elektronik- und Halbleiterinspektion.
  • Defect Pixel Correction, Farbraumkonvertierung, Multi-ROI-Selektion – direkt auf Hardware-Ebene

  • Echtzeit-Fehlererkennung – selbst kleinste Lötfehler, fehlende Bauteile oder Kurzschlüsse

  • CPU-Entlastung – dient nur als Instruktionseinheit

  • GPU für KI-Klassifikation

Ergebnis:
Maximale Prüfgeschwindigkeit bei minimaler Latenz – auch bei hohen Durchsatzraten und wechselnden Produktvarianten.

Qualitätskontrolle in der Batteriezellenfertigung

Bei der Beschichtung von Batterieelektroden müssen große Materialflächen mit hoher Detailgenauigkeit und bei Produktionsgeschwindigkeiten von bis zu 80 m/min kontrolliert werden. Basler Zeilenkameras erfassen die Beschichtung, während Framegrabber und FPGA-Logik die Bilddaten bereits während der Aufnahme vorverarbeiten. So lassen sich Defekte zuverlässig erkennen, ohne die nachgelagerte Bildverarbeitung mit der vollständigen Datenmenge zu belasten.

Beispiel Elektrodenbeschichtung: Nur etwa 2 % der Bildfläche sind relevant, erfordern eine genauere Analyse und müssen weiterverarbeitet werden.

Hardware-Pipeline auf dem Framegrabber:

  • ROI-Bestimmung und Vorverarbeitung – nur relevante Bereiche mit Unregelmäßigkeiten auswählen

  • Reduzierte Datenmenge – nur diese relevanten Bildbereiche weiterverarbeiten

  • Deterministische Verarbeitung – stabile Zykluszeiten bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten

KI-gestützte Defektanalyse auf der GPU:

  • Defektklassifikation – Fehler wie Agglomerate, Risse, Verunreinigungen oder Hohlräume erkennen

  • Präzise Vermessung – Größe und Ausdehnung der Defekte innerhalb der ROIs bestimmen

  • Qualifizierte Entscheidungen – Defekte bewerten und Ausschuss gezielt reduzieren

Ergebnis:
Zuverlässige Qualitätskontrolle bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten mit deutlich reduzierter Datenmenge, präziser Defekterkennung und minimiertem Materialausschuss.

Visuelle Inspektion in der Lebensmittelverarbeitung

In Hochgeschwindigkeitslinien der Lebensmittelindustrie werden Framegrabber mit FPGAs genutzt, um große Mengen an Produktbildern in Echtzeit zu analysieren.

Softwarebasierte Dosen-Inspektion

Inspektionsaufgaben:

  • Fremdkörperdetektion – Verunreinigungen zuverlässig erkennen

  • Form- und Farbkontrolle – Produktkonsistenz sichern

  • Oberflächenanalyse – Mängel und Abweichungen erfassen

FPGA-basierte Vorverarbeitung auf dem Framegrabber:

  • Multi-ROI, HDR-Anpassung – optimale Bildqualität unter variablen Bedingungen

  • Intelligente Datenreduktion – nur relevante Bildausschnitte und Merkmale an KI-Inferenz

  • Minimale Datenlast – CPU und GPU deutlich entlastet

Ergebnis:
Lückenlose Qualitätskontrolle bei extrem hohen Bandgeschwindigkeiten – ohne Durchsatzengpässe.

Framegrabber-Hard- und Software und unsere Leistungen für Ihr Vision System

Häufig gestellte Fragen zur Optimierung der Rechenleistung in AI Vision Systemen

Typische Anzeichen sind Engpässe bei der Bildverarbeitung (hohe Latenz, sinkende Bildraten bei mehreren Kameras), hohe CPU/GPU-Auslastung, Probleme mit Echtzeit-Feedback oder Schwierigkeiten beim Skalieren auf höhere Auflösungen und mehr Kameras.

Besonders profitieren Defect Pixel Correction, Farbraumkonvertierung, LUT-Anwendungen, Shading Correction, Multi-ROI, HDR-Verarbeitung und Trigger / Synchronisation – also alle Aufgaben, die sich gut parallelisieren lassen und hohe Datenraten erfordern.

Mit offenen APIs und guter Dokumentation ist die Integration meist unkompliziert. Wichtig ist, dass die bestehende Software-Architektur modular ist und Anpassungen an Datenströme und Trigger-Logik unterstützt.

Häufige Herausforderungen sind Timing-Probleme bei Multikamera-Systemen, suboptimale Pufferverwaltung, nicht unterstützte Kameraformate oder zu wenig Know-how für die FPGA-Programmierung. Eine enge Abstimmung mit dem Framegrabber-Hersteller und gründliche Tests sind daher empfehlenswert.

Am überzeugendsten sind konkrete Messwerte: Vergleich der Bildverarbeitungsrate, Latenz und Energieverbrauch vor und nach der Optimierung, Anzahl der eingesparten Server/GPUs, reduzierte Ausfallzeiten und Wartungskosten sowie die Skalierbarkeit des Systems bei neuen Anforderungen.

Für maßgeschneiderte Bildverarbeitungsaufgaben auf FPGA-basierten Framegrabbern empfehlen wir die Entwicklung eigener Applikationen mit VisualApplets. Damit lassen sich individuelle Vorverarbeitungsschritte grafisch erstellen und direkt auf dem Framegrabber implementieren. Wir unterstützen Sie gerne bei der Umsetzung Ihrer Anforderungen – entweder übernehmen wir die komplette Customization für Sie oder begleiten Sie bei der eigenständigen Entwicklung. Weitere Informationen und Einstiegsmöglichkeiten finden Sie unter VisualApplets.

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.