GMSL-Kamera und -Komponenten
Für Vision Ingenieure, die ein einfaches System suchen
Entdecken Sie ein Vision System basierend auf der Embedded-Schnittstelle Gigabit Multimedia Serial Link (GMSL™), das sich durch seine einfache Handhabung auszeichnet.
Wir bieten alle Systemkomponenten an und gehen den Weg zur passenden Lösung gemeinsam mit Ihnen. So statten Sie Ihre NVIDIA® Jetson Orin™-basierten Anwendung unkompliziert mit Vision Technologie aus.
Finden Sie Ihr Komplettsystem
Alle Komponenten erhalten Sie in verschiedenen Varianten – aufeinander abgestimmt und aus einer HandProfitieren Sie von Industriekameras
GenICam-kompatible GMSL-Kameras reduzieren Ihren Integrations- und Wartungs-Aufwand auf ein MinimumNehmen Sie Ihr System einfach in Betrieb
Camera Enablement Packages für Partner-IPCs binden das Vision System per Plug-and-play in Ihre Anwendung einHolen Sie sich Expertenwissen
Mit Ihren Anforderungen und unserer Expertise gelangen wir im persönlichen Austausch zum passenden Vision System
Als Vision Ingenieur weiß ich, dass der Aufbau eines Vision Systems mit der proprietären GMSL-Schnittstelle Herausforderungen bei Integration, Inbetriebnahme und Wartung birgt. Durch eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden meistern wir die Hürden und erzielen gemeinsam beste Ergebnisse.

Die Bestandteile Ihres GMSL Vision Systems
Finden Sie von der Hardware bis zur Software alles, was Sie für den Aufbau eines GMSL Vision Systems für Ihre Embedded-Anwendungen auf NVIDIA-Plattformen benötigen.

ace 2 GMSL-Kamera
Die kompakten Kameras mit Embedded-Schnittstelle zeichnen sich durch geringen Integrations- und Wartungsaufwand aus.
Industriekamera mit GMSL2-Schnittstelle mit bis zu 6 Gbit/s Bandbreite
Onboard Processing sorgt für
GenICam-Kompatibilität für flexibles Kombinieren und Tauschen von Kameras
Sensorsteuerung in der Kamera für präzises Timing von Belichtungszeiten und Triggern ohne Jitter
Flexibles Bandbreitenmanagement für eine optimale Ausnutzung der Schnittstelle
Global und Rolling Shutter Sensoren mit Auflösungen bis zu 24,4 MP bei Bildraten bis zu 170 fps
FAKRA-Buchse für Koaxialkabel

Koaxialkabel mit FAKRA-Stecker
Die meisten Industrie-PCs (IPC) mit GMSL-Schnittstelle verfügen über eine FAKRA-Buchse. Unsere Kabel sind entsprechend flexibel einsetzbar.
Koaxialkabel mit FAKRA-Stecker verbindet ace 2 GMSL-Kamera und IPC
Stabile Bilddatenübertragung dank hoher elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV) der Kabel
Einkabellösung mit Power over Coax (PoC)
Optional: Zweikabellösung mit Koaxialkabel für den Datentransport und I/O-Kabel für Spannungsversorgung und Ansteuerung der Kamera-I/O-Ports
Kabellängen bis 15 m

Camera Enablement Packages für Partner-IPCs
Bei der Nutzung der GMSL-Schnittstelle ist die korrekte Konfiguration zwischen Kamera und IPC wichtig. Camera Enablement Packages sind IPC-spezifische Software Add-on Pakete, die diese Konfiguration enthalten.
Camera Enablement Packages für die Kommunikation zwischen Kamera und Partner-IPC mit NVIDIA Jetson Orin-Prozessor
Verfügbar für IPC-Modelle verschiedener Hersteller wie Advantech Co., Lanner Inc., Neousys Technology und Syslogic AG
Ermöglicht Plug-and-play-Anbindung des Vision Systems in Ihre Anwendung
Minimiert den Entwicklungs- und Wartungsaufwand

Objektiv und Beleuchtung
Vervollständigen Sie Ihr Vision System mit Objektiv und Beleuchtung aus unserem umfangreichen Portfolio.
Große Auswahl an Objektiven für Sensorauflösungen bis zu 25 MP und Sensorformaten bis zu 1,1"
Beleuchtung
Diverse Beleuchtungstypen in verschiedenen Größen und Lichtfarben
Flexible Handhabung im Dauer- oder Triggerbetrieb ohne externen Lighting Controller
Optional: Kombination mit Basler Lighting Controller (SLP Controller) für einfache Lichtsteuerung
Adapterkit für die Evaluierung
Nutzen Sie das Adapterkit für die Entwicklungsphase Ihrer Anwendung. Es macht die Anbindung von ace 2 GMSL-Kameras an das NVIDIA Jetson Orin Nano™ Super Developer Kit denkbar einfach.

Adapterkit als Hilfsmittel für die Evaluierung Ihrer Anwendung
Verbindet bis zu vier ace 2 GMSL-Kameras und das NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit
Wandelt die GMSL2-Signale der Kameras in MIPI CSI-2-Daten um
Bestandteile des Adapterkits: Adapterboard, zwei Flat Flex Cable und ein Power-Splitter-Kabel
Passendes Camera Enablement Package verfügbar
Von der GMSL-Kamera bis zum Kabel: Ihre Komponenten-Übersicht
Alle Camera Enablement Packages in der Übersicht
IPC-Hersteller | IPC-Serie | Anzahl GMSL-Ports | NVIDIA Jetson Orin-Modell | Camera Enablement Package |
|---|---|---|---|---|
Advantech | MIC-733-AO | 4 | AGX Orin | |
Advantech | AFE-R750-X | 8 | AGX Orin | |
Lanner | EAI-I251 | 8 | AGX Orin | |
Neousys Technology | NRU-230V-AWP | 8 | AGX Orin | |
Neousys Technology | NRU-51V+ | 4 | Orin NX | |
Neousys Technology | FLYC-300 | 2 | Orin NX | |
Syslogic | RPC RML A4AGX | 8 | AGX Orin | |
NVIDIA | Jetson Orin Nano Super Developer Kit | 4 | Orin Nano | Für die Verwendung mit dem Basler Adapterkit |
Unser Portfolio zeichnet sich durch Vielfalt und Modularität aus. Hardware-seitig wählen Sie als Kunde flexibel Kamera, Objektiv, Beleuchtung und Kabel. Für die einfache Verbindung zu den Partner- IPCs sorgen unsere systemspezifischen Camera Enablement Packages.

Bereits während der Kamera-Entwicklung prüfen wir alle Vision Komponenten – von der Kamera bis zum Kabel – auf ihre Kompatibilität. So erhalten Sie ein perfekt abgestimmtes Produktsystem mit geringem Integrationsaufwand, das langfristig zuverlässig Bilder aufnimmt.

Was zeichnet die GMSL-Schnittstelle aus und welche Anwendungen profitieren?
Die GMSL-Schnittstelle wurde für die Übertragung großer Datenmengen wie Bild- und Videodaten über weite Strecken entwickelt. Im industriellen Umfeld ergeben sich für die Kombination aus GMSL-Kamera und Embedded System zahlreiche Einsatzgebiete. Vor allem komplexe Aufgaben mit mehreren Kameras und KI-Anbindung profitieren.

Die GMSL-Schnittstelle in Machine Vision Systemen
GMSL ist eine serielle Hochgeschwindigkeitsschnittstelle. Sie kann verschiedene Videoprotokolle – darunter MIPI CSI-2 – tunneln und erhöht so deren Reichweite deutlich. Das macht sie für zahlreiche Anwendungen attraktiv. Da es sich jedoch um eine proprietäre Schnittstelle handelt, gibt es bisher keinen Vision-Standard und die Integration eines GMSL Vision Systems birgt Herausforderungen.
Mehr über GMSL im White Paper erfahren
Humanoide Roboter
Ein Embedded Vision System mit GMSL-Schnittstelle ermöglicht es humanoiden Robotern, hochauflösende Sensordaten mit hoher Geschwindigkeit, geringer Latenz und minimalem Verkabelungsaufwand zu übertragen. Ein integriertes NVIDIA Jetson Orin-basiertes Host-System analysiert die Daten "on the edge". Dadurch nimmt der Roboter seine Umgebung präzise wahr und reagiert schnell – eine Grundvoraussetzung für komplexe, menschenähnliche Interaktionen.

Autonom fahrende Fahrzeuge
Ein GMSL-basiertes Multikamerasystem bietet autonomen Fahrzeugen im Industriebereich Rundumsicht. Die Sensordaten von Front-, Seiten- und Rückkameras werden Dank der hohen Bandbreite von GMSL mit hoher Geschwindigkeit und ohne zeitlichen Versatz übermittelt. So erfasst das Fahrzeug seine Umgebung, während eine auf einem NVIDIA Jetson Orin-Prozessor integrierte KI-Bildanalyse in Echtzeit schnelle, sichere Fahrentscheidungen trifft.
So einfach konfigurieren Sie Ihr GMSL Vision System
In drei Schritten gelangen Sie zu einem passenden System für Ihre NVIDIA Jetson Orin-basierte Anwendung.
In Ihrer Embedded-Anwendung arbeitet ein GMSL Vision System und liefert zuverlässig Bilder – zum Beispiel für eine KI-gestützte Analyse.
Beim Aufbau Ihres GMSL Vision Systems unterstützen wir Sie mit kompatibler Hardware und Software. Mindestens ebenso wichtig ist unsere umfassende Beratungsleistung. Mit der Kombination aus Produkten und fachkundiger Beratung bekommen Sie alles aus einer Hand und gelangen mit uns sicher und schnell an Ihr Ziel.

FAQs
Unser Team verfügt über mehr als 35 Jahre Vision Erfahrung. Auf Wunsch entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung und stellen sicher, dass das System perfekt passt. Kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen gern weiter.
Die ace 2 GMSL-Kamera gibt es mit Global und Rolling Shutter CMOS-Sensoren in verschiedenen Auflösungen. Wenn Sie eine andere Auflösung benötigen, kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen gern weiter.
Camera Enablement Packages sind IPC-spezifische Software Add-on Pakete. Es sind Camera Enablement Packages für zahlreiche IPC-Modelle verschiedener Hersteller verfügbar.
Wir halten Camera Enablement Packages für eine Vielzahl an IPCs zum Download bereit. Wenn es kein Software Add-on Paket für Ihr IPC-Modell gibt, kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen gern weiter.
Für die Entwicklungsphase Ihrer Anwendung bieten wir ein spezielles Adapterkit an. Es ist kompatibel mit dem NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit und ermöglicht eine einfache Evaluierung.
Wir sichern eine zuverlässige Lieferkette für alle Komponenten Ihres GMSL Vision Systems über mindestens 10 Jahre. So erhalten Sie ein langfristig funktionierendes System von uns.