新品上市

Basler Stereo Camera STM-955g

  • 95 mm 基準
  • 90° x 65° ± 3° @ 2m 視野範圍
  • GigE 介面

GigE 雙目視覺相機,具備長距工作範圍,可在工業與戶外機器人應用中進行可靠的 3D 深度感測。

Basler Stereo mini STM-955g 是一款 GigE 雙目視覺相機,專為工業與戶外環境中可靠的長距離 3D 感測而設計。具備延長工作範圍與高深度精度,適用於更大距離範圍內的導航、障礙物偵測與場景理解。本相機結合全域快門雙目深度感光元件與整合式 RGB 感光元件,並採用可見光抑制濾片,以提升在不同光線條件下的系統穩定性。Gigabit 乙太網路連線支援較長的纜線距離與彈性的系統架構,PoE 或 DC 電源選項則可簡化部署。STM-955g 堅固耐用的 IP67 等級外殼與工業化設計,使其非常適合自主行動機器人、戶外機器人及嚴苛工業應用場景。
Basler 3 Year Warranty
Basler 產品提供 3 年保固全球個人專家支援服務安全、加密的數據傳輸

MastercardVisaShipping with FedEx

‍合適的產品

Basler Stereo Camera 65 外型精巧,非常適合安裝在機器人和機械臂上,用於取放及其他相關應用。

Basler 雙目視覺相機全系列機型

還沒找到合適的機型?查看雙目視覺相機全系列機型產品列表。找到最符合您應用需求的產品。以感光元件、解析度、取像速度等因素進行篩選。


前往雙目視覺相機產品一覽表