LMI Gocator 4000 LMI Sensor Gocator 4011

  • 解析度 (MP): 2.2 MP
  • 視野範圍: 3.5 mm
  • 介面: GigE
Gocator 4011 感測器具備 1.9 μm 水平解析度與 23~85° 最大傾斜角量測能力,可提供無死角的 3D 在線檢測效能。此感測器兼具高速、高解析度與多功能特性,為半導體、家電與電動車電池等製造應用提供最佳化解決方案。