Framegrabber steuern das Vision System

Framegrabber

Schaltzentrale des Vision Systems

Framegrabber sind eine der Kernkomponenten für eine robuste Highspeed-Bilderfassung und Signalsteuerung. Kern der Bildeinzugskarten sind FPGA-Prozessoren, die eine Verarbeitung umfangreicher Bilddaten in Echtzeit gewährleisten.

  • Reduzierte CPU-Last

    Durch geringere Datenmenge dank effizienter Bildvorverarbeitung
  • Bandbreiten bis zu 200 Gbps

    Für gemeinsame Verarbeitung von hohen Datenraten und hohen Auflösungen
  • Bildverarbeitung in Echtzeit

    Dank Bild- und Trigger-Verarbeitung mit deterministischen Latenzen
  • Individuell anpassbar

    Mit unseren Framegrabber-Services individuell programmierbar

Unsere Framegrabber

Sie haben nicht das richtige Produkt gefunden?

Unsere Partnermarken vervollständigen Ihre perfekte Lösung!

Unsere Framegrabber-Serien

imaFlex 2 Dual 100 CoaXPress-over-Fiber Framegrabber

imaFlex 2 – programmierbarer CoaXPress-over-Fiber Framegrabber

imaFlex 2 Dual 100 ist ein höchst leistungsfähiger, individuell programmierbarer CoaXPress-over-Fiber Framegrabber für High-End TDI-Anwendungen.

  • Grafische FPGA-Programmierung über VisualApplets für eine anwendungsspezifische Echtzeitverarbeitung von Bilddaten

  • Services für individuelle Anpassung des Framegrabbers

  • Bis zu 200 Gbps Bandbreite

  • Anschluss von bis zu zwei CoF-Kameras oder einer CoF-Kamera und einem weiteren imaFlex 2 Framegrabber

  • Ideal für Anwendungen in der Waferinspektion, Batterieinspektion, FPD-Inspektion und 3D AOI

Zum imaFlex 2 Dual 100
imaFlex CXP-12-Framegrabber

imaFlex – programmierbare CXP-12-Framegrabber

imaFlex Quad und imaFlex Penta sind leistungsstarke, individuell programmierbare CoaXPress 2.0-Framegrabber für High-End Vision Anwendungen.

  • Grafische FPGA-Programmierung über VisualApplets für eine anwendungsspezifische Echtzeitverarbeitung von Bilddaten

  • Services für individuelle Anpassung des Framegrabbers

  • Mit vier oder fünf CXP-12-Kanälen

  • Bis zu 62,5 Gbps Bandbreite

  • Multi-Framegrabber- und Multi-Kamera-Unterstützung

  • imaFlex Penta ideal für 3D AOI-Anwendungen in der Elektronikinspektion


Zu den imaFlex Modellen

imaWorx

imaWorx – CXP-12 Bildeinzugs-Framegrabber

imaWorx CXP-12 Quad ist ein CoaXPress 2.0-Framegrabber für Hochgeschwindigkeits-Bildaufnahme bei anspruchsvollen Machine Vision Anwendungen.

  • Mit vier CXP-12-Kanälen

  • Bis zu 50 Gbps Bandbreite

  • Power over CoaXPress

  • Multi-Framegrabber- und Multi-Kamera-Unterstützung


Zum imaWorx CXP-12 Quad

microEnable 5 marathon Framegrabber

microEnable 5 marathon – leistungsfähige Framegrabber für vielfältigen Einsatz

Die marathon Framegrabber sind leistungsfähige Bildeinzugs- und Bildvorverarbeitungskarten mit Camera Link oder CXP-6 Schnittstellen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

  • Grafische FPGA-Programmierung über VisualApplets für eine anwendungsspezifische Echtzeitverarbeitung von Bilddaten

  • Services für eine individuelle Anpassung des Framegrabbers

  • Mit vier CXP-6- oder zwei Camera Link-Kanälen

  • Bis zu 25 Gbps Bandbreite


Zu den microEnable 5 marathon Modellen

Bildvorverabeitung auf dem Framegrabber

Bildvorverarbeitung und Bildverarbeitungssysteme

Bildvorverarbeitung verschlankt Bildverarbeitungssysteme

Die Bildvorverarbeitung auf dem FPGA des Framegrabbers optimiert die Bilddaten in Echtzeit für die jeweilige Anwendung. Die optimierten Bilddaten werden sicher und ohne Einzelbildverlust an die nachfolgende Bildverarbeitung übergeben. Dadurch wird die Performance der Anwendung verbessert, die Weiterverarbeitung vereinfacht und die CPU-Last des Host-PCs reduziert.

Mehr über Bildvorverarbeitung auf Framegrabbern
VisualApplets – visuelle FPGA-Programmierung

FPGA-Programmierung mit VisualApplets

VisualApplets ermöglicht die Programmierung von Framegrabber-FPGAs auf einer intuitiven grafischen Benutzeroberfläche ohne Hardware-Programmierung.

  • Schnell und kostengünstig zur Bildverarbeitungslösung mit präzise synchronisierten Komponenten

  • Integrierte Operatoren-Bibliothek für grundlegende Bildverarbeitungsaufgaben

  • Bildbasierte Simulation der Bildverarbeitungs-Pipeline für schnellen und einfachen Weg von der eigenen Idee hin zur Lösung


VisualApplets entdecken

Framegrabber-Services und FPGA-Programmierung

Services für individuell angepasste Framegrabber

Bei uns erhalten Sie unterschiedliche Leistungspakete vom Support bis hin zur Entwicklung eines projektspezifischen Vision Systems:

  • Beratung und Support für spezifische Projektaufgaben/Anwendungen

  • Programmierung unserer Framegrabber für die Anforderungen Ihrer Applikation

  • Testen auf fehlerfreies Zusammenspiel der gesamten Vision Hardware ab der Konzeptphase

Mit uns als Partner profitieren Sie von unserem langjährigen Know-how im Bereich Bildvorverarbeitung mit Framegrabbern.


Mehr zu Framegrabber-Services

Oben: Aufnahme mit Standard-Dynamikumfang und ausbrennenden hellen Bereichen. Mitte: Aufnahme mit Standard-Dynamikumfang und detailarmen dunklen Bereichen. Unten: HDR-Aufnahme mit hohem Dynamikumfang von ca. 100 dB und besserer Detailwiedergabe.
Oben: Aufnahme mit Standard-Dynamikumfang und ausbrennenden hellen Bereichen. Mitte: Aufnahme mit Standard-Dynamikumfang und detailarmen dunklen Bereichen. Unten: HDR-Aufnahme mit hohem Dynamikumfang von ca. 100 dB und besserer Detailwiedergabe.

HDR für racer 2 L Zeilenkameras

Bei Linescan-Anwendungen treten häufig große Helligkeitsunterschiede auf. Da Linescan-Sensoren nicht immer die hellsten und dunkelsten Bildbereiche - d.h. den vollen Dynamikbereich - erfassen, können Bildinhalte verloren gehen. Unser Vision System aus racer 2 L Zeilenkamera, programmierbarem ImaFlex Framegrabber und HDR-Applet löst dieses Problem.


Zum HDR Linescan Vision System

Weitere Informationen zu den Framegrabbern

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.