Basler RGB-D-Lösung verbindet die 3D-ToF Camera mit einer 2D-Farbkamera wie der Basler ace oder ace 2.
3D-Kamera

Basler RGB-D-Kamera

3D-Tiefeninformationen in Echtfarben

Kombinieren Sie die räumlichen Tiefendaten der Basler ToF Camera mit den RGB-Daten einer 2D-Flächenkamera. So entsteht eine 3D-Punktwolke in den Farben, wie das menschliche Auge sie sieht. Der Vorteil: besseres Szenenverständnis und präziseres Erkennen von einander ähnlichen Objekten.

Farbige 3D-Punktwolken mit Basler ToF Camera

3D-Punktwolke in Falschfarben

Die Basler ToF Camera stellt 3D-Daten als Range Map oder Punktwolke zur Verfügung. Eine Punktwolke enthält die x/y/z-3D-Koordinaten für jeden Sensorpixel. Um die Auswertung anwenderfreundlich zu gestalten, sind die Punkte häufig in Regenbogenfarben dargestellt (rainbow color mapping). Tiefenwerte im nahen Bereich erscheinen rot bis gelb, entfernte Werte grün bis blau.


3D-Punktwolke in RGB-Farben

Für eine RGB-D-Kamera werden die Tiefenwerte der Basler ToF Camera und die zusätzlich aufgenommenen Farbwerte einer RGB-Kamera fusioniert, so können Punktwolken in den tatsächlich vorhandenen Farben dargestellt werden. Dies kann helfen, fehlende Tiefeninformationen auszugleichen, Klassifikationen zusätzlich aufgrund der Objektfarbe durchzuführen oder auch das Szenenverständnis zu vereinfachen.

Die Funktionsweise von RGB-D-Kameras

Unsere Application Note „Kombinieren der Farbdaten von Basler 2D-Kameras mit den Tiefendaten der Basler blaze“ erklärt, wie durch die Kombination einer 3D-Kamera mit einer Farbkamera Tiefenwerte in echten RGB-Farben dargestellt werden können.

Download Application Note

Wofür sind RGB-D-Kameras sinnvoll?

Das Mounting Bracket verbindet die 3D-ToF Camera mit einer 2D-Flächenkamera

Mit Mounting Bracket sofort einsatzbereit

Das Mounting Bracket verbindet die 3D-Kamera mit der 2D-Farbkamera. Mit dem passenden Montagewinkel ist die Basler ace 2 oder ace Kamera für Ihre RGB-D-Kamera passgenau und schnell an der Basler ToF Camera montiert.

Hier Mounting Bracket bestellen

Kompatible 3D-Kameras

Kamera

Sensor

Auflösung

Wellenlänge

Bildrate

Objektiv

Öffnungswinkel


blaze-101

DepthSense™ IMX556

640px x 480px / VGA

940 nm

30 fps

Lens integrated

67° x 51°


blaze-102

DepthSense™ IMX556

640px x 480px / VGA

850 nm

30 fps

Lens integrated

67° x 51°

Empfohlene 2D-Kameras

Kamera

Sensor

Auflösung

Shutter-Technologie

Sensorformat

Empfohlenes Objektiv

Öffnungswinkel


acA1300-75gc

Python1300

1.3 MP

Global Shutter

1/2''


Basler Lens C125-0418-5M f4mm

83° x 67°


a2A1920-51gcPRO

IMX392

2.3 MP

Global Shutter

1/2.3''


Basler Lens C125-0418-5M f4mm

89° x 57°


a2A1920-51gcBAS

IMX392

2.3 MP


Global Shutter

1/2.3''


Basler Lens C125-0418-5M f4mm

89° x 57°


acA1440-73gc

IMX273

1.6 MP

Global Shutter

1/2.9''


Basler Lens C125-0418-5M f4mm

68° x 51°


acA1600-60gc

EV76C570

2 MP

Global Shutter

1/1.8''


Basler Lens C125-0618-5M f6mm

67° x 51°


a2A2448-23gcBAS

IMX547

5 MP

Global Shutter

1/1.8"


Basler Lens C125-0618-5M f6mm

63° x 53°


a2A2448-23gcPRO

IMX547

5 MP

Global Shutter

1/1.8"


Basler Lens C125-0618-5M f6mm

63° x 53°

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.