Basler ace 2 
어플리케이션 요구사항에 최적화된 유연한 솔루션
Basler ace 2는 잘 알려진 컴팩트 디자인과 다양한 센서 및 인터페이스 옵션을 기반으로, 거의 모든 산업용 어플리케이션에 최적화된 솔루션을 제공합니다. 또한, 간편한 설치 및 제어가 가능하며, 이미지 품질 역시 개별 요구사항에 맞춰 조정할 수 있습니다.
- 컴팩트한 디자인29mm x 29mm의 컴팩트한 하우징으로 공간 절약, IP65/67 등급 방진방수 옵션 제공
- 다양한 센서최대 25MP 해상도, 글로벌 및 롤링 셔터, UV에서 SWIR 스펙트럼까지 지원
- 다양한 인터페이스GigE, 5GigE, CoaXPress 또는 USB 3.0 인터페이스에서 사용 가능
- 뛰어난 사용 편의성과 이미지 품질간편한 테스트 사용, 다양한 제어 옵션, 최고의 이미지 품질

ace 2 IP67 카메라
이 컴팩트 카메라는 먼지와 수분이 많은 열악한 환경에서도 정밀한 이미지를 안정적으로 제공합니다.
- 렌즈 하우징과 케이블 장착 시 IP65/67 등급 방수·방진 보호 
- 최대 24.5MP 해상도, 최대 51fps 프레임 속도 지원 
- 최대 100m까지 안정적인 데이터 전송이 가능한 GigE 인터페이스 
- 데이터 케이블용 M12 커넥터, I/O 케이블용 M8 커넥터 지원 
- 쉬운 통합과 빠른 문제 해결을 위한 카메라 내장 기능 탑재 
ace 2 카메라 모델
어플리케이션에 적합한 카메라를 찾거나 Basler의 비전 시스템 선택 가이드로 시스템을 설계해 보세요.
빠른 카메라 설치 및 테스트
ace 2 카메라는 빠르고 간편하게 설치 및 테스트 사용이 가능합니다. 이 제품은 다양한 어플리케이션에서 뛰어난 사용 편의성을 제공합니다.

- 플러그 앤 플레이: 카메라를 연결하고 pylon 소프트웨어를 실행하면 즉시 이미지 촬영 가능 
- 원클릭 이미지 최적화: pylon의 '자동 이미지 조정' 기능으로, 복잡한 설정 없이 최적의 이미지 손쉽게 확보 
- 자동화된 카메라 설정 기능: 어플리케이션에 맞춰 최적화된 카메라 설정을 보다 쉽게 적용 
- 포괄적인 제품 문서: Basler 제품 사용에 필요한 상세한 기술 문서 제공 
- 맞춤형 전문 지원: 숙련된 전문팀이 신속한 문제 해결을 위한 고품질 솔루션 제공 
맞춤형 이미지 품질
모노크롬 및 컬러 카메라는 다양한 설정 옵션을 제공하여, 고객의 요구에 부합하는 최적의 이미지 품질을 손쉽게 구현할 수 있습니다.

PGI 기능 세트
5x5 디베이어링, 컬러 안티 엘리어싱, 노이즈 감소, 이미지 샤프니스 최적화 기능이 하나로 결합되어, 보다 선명하고 정확한 이미지 제공

pylon 색상 보정 툴
광원 조건에 따라 색상 재현을 조정하여, 컬러 카메라에서 높은 색 충실도 구현

디펙트 픽셀 보정
불량 픽셀을 보정하여, 측정 결과에 대한 왜곡을 최소화하고 더욱 신뢰할 수 있는 검사 품질 확보
Pixel Beyond 기능
해상도를 변경하고 픽셀 크기를 유연하게 조정 (예: 1 x 1 센서를 더 큰 픽셀 사이즈로 변환)

맞춤형 설정
특허 받은 6축 오퍼레이터를 활용하여, 컨트래스트, 밝기, LUT(룩업 테이블), 색상 재현 등의 이미징 파라미터를 세밀하게 조정

생산 과정에서의 품질 보증
카메라 생산 과정에서 철저한 최종 테스트를 실시하여, 센서 정렬과 제품 품질을 일관되게 보장
간편한 카메라 및 시스템 제어
ace 2 카메라는 폭넓은 제어 옵션 덕분에 다양한 어플리케이션에서 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 올인원(All-in-one) 머신 비전 소프트웨어: 이미지 획득, 처리 및 분석을 위한 pylon 소프트웨어와 어플리케이션 통합을 위한 SDK 포함 
- 정확한 동기화: 트리거 기능 및 PTP와 같은 인터페이스별 프로토콜 활용 
- 지능형 조명 제어 기능: 카메라와 최대 4개의 조명 장치 간에 직접 통신 지원 
- 시퀀서 기능: 다양한 변수 설정 세트를 정의하고 실시간으로 전환 가능 
- Compression Beyond 기능: 무손실 이미지 데이터 압축으로 프레임 속도를 높이고 호스트 시스템의 메모리 요구 사항 최소화 
- 다양한 액세서리 포트폴리오: 호환성 보장, 테스트 완료 및 장기간 사용 가능 
다양한 인터페이스
적합한 인터페이스를 선택하여 높은 프레임 속도를 지원하이고, 카메라와 호스트 시스템 간의 먼 거리를 연결하며, 멀티 카메라 시스템을 쉽게 구성할 수 있습니다.
다양한 센서
선택 가능한 센서 유형에는 매우 미세한 구조물과 빠르게 움직이는 오브젝트의 이미지를 위한 센서는 물론 비가시 파장 범위의 이미지를 위한 센서도 포함되어 있습니다.

- 센서 최대 해상도 25MP, 최대 크기 1.2" 
- 글로벌 셔터 - 모션 아티팩트(Artifact)가 없는 촬영를 위한 센서, 롤링 셔터 - 가격에 민감한 어플리케이션을 위한 센서 
- 모노크롬 및 컬러 촬영용 센서 
- 비가시 파장 범위에서의 촬영를 위한 UV 및 SWIR 센서 
컴팩트한 디자인
ace 2 카메라는 크기가 작아 특히 공간이 좁은 어플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다.

- 29mm x 29 mm 의 초소형 하우징 
- 최소 70g부터 시작하는 경량 설계 
- IP65/67등급 방진방수 옵션 
- 15년 이상 업계에서 신뢰받아온 검증된 시장 표준 
비가시광 검출 및 열악한 산업 환경에 최적화된 솔루션
Basler ace 2 자세히 보기 
제품과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 자료를 통해 세부 정보에 대해 알아볼 수 있습니다.