고객 사례

X.Lite ProCap과 Basler ace USB 3.0을 활용한 고속 공정 트래킹

PYTHON 300 센서를 기반으로 한 산업 공정의 정밀 모니터링 및 분석

고객
헤펠 테크놀로지 – 헤펠 휴버트 GmbH (Hefel Technology – Hefel Hubert GmbH)
‍위치
오스트리아 도른비른
날짜
2016

Hefel Technik은 자동화 시스템에서 고속 공정 트래킹을 위해 자체 개발한 X.Lite ProCap 솔루션을 사용합니다. 최신 버전 4.0은 PYTHON 300 CMOS 센서를 탑재한 고성능 Basler ace USB 3.0 카메라를 활용하여 최대 3,000 fps를 지원합니다. 최신 인터페이스, 최적화된 데이터 저장 프로세스, 직관적인 운영 환경을 통해 다양한 생산 환경에 유연하게 통합할 수 있습니다.

X.Lite ProCap 및 Basler ace USB 3.0을 활용한 고속 공정 추적
X.Lite ProCap과 Basler ace USB 3.0 카메라 기반 고속 공정 트래킹

X.Lite ProCap 4.0: 고속 공정 트래킹

X.Lite ProCap은 단순성과 사용 편의성을 최우선으로 고려하여 당사가 독자적으로 개발한 제품입니다. 이 시스템은 자동화 시스템, 대량 생산, 공정 분석 및 실험실 환경에서의 고속 공정 추적을 위해 설계되었습니다. 기본 버전은 2012년에 처음 시장에 출시된 이후, 사용자와의 긴밀한 협력을 통해 지속적으로 개발 및 최적화되어 왔습니다. 자동화 기술 분야에서 다년간 축적된 노하우가 개발에 반영되었으며, 이 시스템은 다양한 PLC 제조사와의 최신 인터페이스를 지원하여 제품 자동화를 가능하게 합니다.

카메라와 조명은 하나의 브래킷에 통합 장착됩니다.
카메라와 조명은 하나의 브래킷에 통합 장착됩니다.

기술 발전과 새로운 기능

고속 공정 추적 시스템 버전 4.0은 2017년 9월부터 출시되었습니다. 이 버전은 2016년에 통합된 Basler ace USB 3.0 카메라 덕분에 유용한 새로운 기능을 제공하며, 온세미(onsemi)의 PYTHON 300 센서가 갖춘 최신 CMOS 기술을 활용합니다.

Basler ace USB 카메라
Basler ace USB 카메라

Basler ace 카메라 기반 고성능 이미지 획득

Basler ace USB 3.0 카메라에 적용된 고다이내믹 및 고성능 PYTHON CMOS 센서를 통해 ProCap은 최대 3,000 fps의 이미지 획득이 가능하며, 흑백은 물론 컬러 이미지 획득도 지원합니다.

이 솔루션에 사용된 카메라 모델:

Basler ace acA640-750um

Basler ace acA1300-75gm

X.Lite ProCap 시스템은 USB 3.0 카메라와 노트북으로 구성됩니다.
X.Lite ProCap 시스템은 USB 3.0 카메라와 노트북으로 구성됩니다.

향상된 소프트웨어 관리 및 새로운 스토리지 기능

이전 버전 대비 최신 4.0 버전은 사용 편의성과 저장 프로세스 측면에서 다양한 개선이 이루어졌습니다.

특히 SSD를 위한 새로운 기록 모드는 더 긴 시간의 데이터 기록을 가능하게 하며, 데이터 아카이빙을 훨씬 간편하게 만듭니다.

저장 장치는 반드시 노트북 내부에 설치할 필요 없이, 사용 가능한 USB 3.0 포트에 연결하여 사용할 수 있습니다. 이를 통해 카메라의 최대 프레임 레이트에 근접한 성능을 활용할 수 있습니다.

스마트 부가 기능과 사용자 친화적인 운영

트리거 모드 조정 기능과 같은 다양한 스마트 기능을 통해 매우 드문 결함도 보다 쉽게 검출할 수 있으며, 생산 현장에서의 트러블슈팅에 필요한 작업 부담을 크게 줄일 수 있습니다..

신규 버전에서는 자동 기록 기능의 타이밍 정밀도가 향상되어, 트리거 신호에 맞춰 기록 시작 시점을 정확하게 설정할 수 있습니다. 또한 다양한 시스템 구성 환경에서도 장비 이름을 입력하여 연결 정보 및 변수 데이터를 저장할 수 있습니다. 비교 모드를 통해 최대 4개의 기록 데이터를 동시에 재생하고, 단계별로 비교 및 분석하여 편차를 식별할 수 있습니다.

마지막으로, X.Lite ProCap은 간편한 플러그 앤& 플레이 설정직관적인 소프트웨어 인터페이스를 제공합니다.

당시 신제품이었던 PYTHON 칩의 출시와 함께, 당사의 USB 3.0 시스템인 X.Lite ProCap의 프레임 레이트 측면에서도 새로운 가능성이 열렸습니다. 이에 우리는 해결책을 모색하기 시작했고, RAUSCHER와의 협력을 통해 Basler의 ace 시리즈에서 적합한 모델을 찾아냈습니다. USB 3.0 카메라를 당사 소프트웨어에 통합하는 과정은 상당히 수월했습니다. ace 카메라의 기술적 성능 외에도, 다양한 카메라 인터페이스를 지원한다는 점이 우리에게 중요했습니다. 현재 우리는 고속 애플리케이션에는 USB 3.0 카메라를, 광학 품질 관리에는 GigE 카메라를 사용하고 있습니다.
위르겐 마티비(Jürgen Mattivi)
Hefel Technik 공인 서명권자

Hefel Technik 소개

Hefel Technik은 Basler의 유통 파트너인 RAUSCHER GmbH의 고객사로, 1985년 오스트리아 도른비른에서 소규모 기업으로 설립되었습니다. 이후 공압, 유압, 전기 구동 시스템 및 산업용 이미지 처리 분야에서 구성 요소 및 시스템 솔루션을 제공하는 종합 공급업체로 자리 잡았습니다.