어플리케이션

3D 기술 기반 접착제 & 실란트 비드 검사

투명 소재 비드의 부피, 위치, 끊김 정밀 감지

전자제품 조립 공정에서 접착제와 실란트는 부품 결합과 밀봉을 담당하지만, 투명한 재료 특성상 주변 영역과 구분이 어려워 검사에 한계가 있습니다. 비드의 부피가 과다하면 누출과 조립 불량이 발생하고, 부피가 부족하거나 끊기면 조기 고장의 원인이 됩니다. 3D 스마트 센서를 로봇이나 디스펜서에 장착하여 토출 직후 스캔하면 다중 노출과 자동 상부 표면 감지 기능으로 투명체부터 불투명체까지 정확하게 감지할 수 있습니다.

adhesive-and-sealant-inspection-3
adhesive-and-sealant-inspection-1

어플리케이션

접착제 및 실런트 검사(일반적으로 비드 형태로 토출 됨)는 전자제품의 조립 공정에서 매우 중요한 품질 관리 단계입니다. 이 어려운 단계를 통과하기 위해서, Gocator 올인원 3D 스마트 센서는 넘침(Overflow)이나 끊김(Break) 없이 정확한 비드 부피와 위치를 측정하는 완전한 솔루션을 제공합니다.

접착제와 실런트는 가전제품(Consumer Electronics) 어플리케이션에서 광범위하게 사용되고 있습니다. 연속된 형태, 혹은 개별적인 형태로 적용되는 경우에도 다음 조립 단계로 넘어가기 전에 정확한 부피와 위치를 확인하는 것이 중요합니다. 부피가 너무 클 경우 누출이나 조립 불량이 발생할 수 있습니다. 반면에, 부피가 너무 작거나 끊긴 비드는 접착이나 밀폐를 제대로 하지 못해 결과적으로 조기 고장을 초래할 수 있습니다.

솔루션

Gocator 라인 프로파일 센서를 로봇 또는 디스펜서(토출기)에 장착해서 접착제나 실런트가 (홈이 있거나 또는 홈이 없는) 표면에 디스펜싱(토출)되고 난 후 스캔합니다. 디스펜싱 완료 후에 스캔을 해야 비드가 오차 범위 내에서 적절하게 적용되는지 확인할 수 있습니다.

adhesive-and-sealant-inspection-2

Gocator는 자동으로 합격 / 불합격을 판정할 수 있는 내장형 측정 Tool들을 제공합니다. 이런 Tool들을 이용해 과도한 코팅, 패임/갈라짐, 혹은 결함(부정확한 위치) 등의 불량을 검사할 수 있습니다. 예를 들어, 접착제 비드의 정확한 위치를 계산하기 위해서 선택한 위치에서 Surface Dimension tool(상단 이미지)을 사용해 비드와 부품 테두리 사이의 폭을 측정할 수 있습니다.

재료가 원하는 형태로 확실하게 접착되도록 높이, 길이, 각도와 같은 값도 추가적으로 측정할 수 있습니다. 프로파일 모드에서, 센서는 Profile Area tool(하단 이미지)을 사용하여 토출된 재료의 양을 계산할 수 있습니다. 이것은 실시간으로 연속 실행이 가능하며, 목표 비드의 라인을 따라가며 다수의 단면 프로파일을 생성합니다.

adhesive-and-sealant-inspection-4
[ 접착제 디스펜싱 정상 ]
adhesive-and-sealant-inspection-5
[ 접착제 디스펜싱 불량 ]

3D 검사의 장점

2D 비전 검사는 투명한 접착제를 주변 영역과 구분할 수 없기 때문에 접착제 및 실런트 검사에 사용하기 어렵습니다. Gocator 3D 스마트 센서는 투명체부터 불투명체까지 광범위한 소재의 물체를 스캔할 수 있도록 다중노출(multi-exposure), 자동 상부 표면 감지(automatic top surface detection) 기능을 포함한 다양한 기능을 제공합니다.

또한 2D 기술은 높이와 부피를 측정할 수 없습니다. 반면에 Gocator 3D 스마트 센서는 고해상도의 높이 데이터를 제공하여 사용자가 정확하게 비드의 위치와 부피를 측정할 수 있게 해줍니다.

3D 비전 도입을 고민 중이신가요? 전문가 상담을 통해 귀사에 적합한 시스템을 빠르게 구성해보세요.