Basler Stereo mini STM-951g
- 기준: 95 mm
- FOV (Field of View): 90° x 65° ± 3° @ 2m
- 인터페이스: GigE
산업 및 실외 로보틱스 환경에서 신뢰성 있는 3D 깊이 센싱을 위한 고내구성 GigE 스테레오 카메라입니다.
Basler 스테레오 미니 STM-951g는 산업 및 실외 환경에서 신뢰성 있는 3D 센싱을 위해 설계된 콤팩트 GigE 스테레오 카메라입니다. 확장된 작동 거리와 향상된 깊이 정확도를 기반으로, 까다로운 애플리케이션 환경에서도 객체 검출, 위치 결정, 내비게이션 작업을 지원합니다. 이 카메라는 글로벌 셔터 기반 스테레오 깊이 센서와 통합 RGB 센서를 결합하였으며, 스테레오 센서 전면에 적용된 가시광 억제 필터를 통해 주변광에 대한 견고함을 향상시킵니다. Gigabit Ethernet 연결은 장거리 케이블 구성을 지원하여 유연한 시스템 통합을 가능하게 하며, PoE 또는 DC 전원 옵션으로 설치를 간소화합니다. IP67 등급 하우징과 견고한 기구 설계를 갖춘 STM-951g는 혹독한 환경에서 운용되는 모바일 로봇, 인트라로지스틱스 시스템 및 산업 자동화 애플리케이션에 적합합니다.
Basler 스테레오 미니 STM-951g는 산업 및 실외 환경에서 신뢰성 있는 3D 센싱을 위해 설계된 콤팩트 GigE 스테레오 카메라입니다. 확장된 작동 거리와 향상된 깊이 정확도를 기반으로, 까다로운 애플리케이션 환경에서도 객체 검출, 위치 결정, 내비게이션 작업을 지원합니다. 이 카메라는 글로벌 셔터 기반 스테레오 깊이 센서와 통합 RGB 센서를 결합하였으며, 스테레오 센서 전면에 적용된 가시광 억제 필터를 통해 주변광에 대한 견고함을 향상시킵니다. Gigabit Ethernet 연결은 장거리 케이블 구성을 지원하여 유연한 시스템 통합을 가능하게 하며, PoE 또는 DC 전원 옵션으로 설치를 간소화합니다. IP67 등급 하우징과 견고한 기구 설계를 갖춘 STM-951g는 혹독한 환경에서 운용되는 모바일 로봇, 인트라로지스틱스 시스템 및 산업 자동화 애플리케이션에 적합합니다.

Basler 스테레오 카메라 모델
적합한 모델을 찾지 못하셨나요? 모든 스테레오 카메라 모델에 대한 개요는 제품 목록을 참조하세요. 용도에 맞는 제품을 찾아보세요. 센서, 해상도, 프레임 속도 등으로 필터링하세요.