Schneider Kreuznach Schneider Lens PYRITE 4.0/45 V38
- 렌즈 종류: Fixed Focal Lens
- 렌즈 마운트: V38-mount
- 센서 포맷: 43.2 mm
- 초점 거리: 45 mm
- 최소 작동 거리: 114 mm
PYRITE 4.0/45 V38 렌즈는 Schneider 사의 Macro & Zoom V38-마운트 렌즈입니다. 0.17X 배율의 제공하며, 45 mm의 초점거리와 43.2 mm의 이미지 서클를 제공합니다.