Schneider Lens DIAMOND 0.12/2.6x V70-BS
- 62.5 mm 센서 포맷
- 106 mm 초점 거리
- 104 mm 최소 작동 거리
DIAMOND 0.12/2.6x V70-BS 렌즈는 Schneider 사의 Macro & Zoom V70-마운트 렌즈입니다. 2.6X 배율의 제공하며, 105 mm의 초점거리와 62.5 / 82 mm의 이미지 서클를 제공합니다.