LMI Gocator 4000 LMI Sensor Gocator 4020
- 해상도 (MP): 2.2 MP
- FOV (Field of View): 5.0 mm
- 인터페이스: GigE
Gocator 4020 센서는 수평 분해능 2.6 μm 의 정밀도와 최대 경사각 30~85°로 사각영역 없는 3D 인라인 검사 성능을 제공합니다. 이 센서는 고속, 고해상도, 다기능성으로, 반도체, 가전제품, 전기차 배터리 등 제조 응용 분야를 위한 최적화된 솔루션입니다.
Gocator 4020 센서는 수평 분해능 2.6 μm 의 정밀도와 최대 경사각 30~85°로 사각영역 없는 3D 인라인 검사 성능을 제공합니다. 이 센서는 고속, 고해상도, 다기능성으로, 반도체, 가전제품, 전기차 배터리 등 제조 응용 분야를 위한 최적화된 솔루션입니다.
Gocator 4020 센서는 수평 분해능 2.6 μm 의 정밀도와 최대 경사각 30~85°로 사각영역 없는 3D 인라인 검사 성능을 제공합니다. 이 센서는 고속, 고해상도, 다기능성으로, 반도체, 가전제품, 전기차 배터리 등 제조 응용 분야를 위한 최적화된 솔루션입니다.