S-마운트 렌즈가 장착된 Basler dart
‍렌즈

S-마운트 렌즈

컴팩트하고 유연한 설계

S-마운트(M12) 렌즈는 공간, 무게 및 비용이 중요한 요소인 카메라 시스템에 적합합니다.

Basler dart 카메라와 S-마운트 렌즈

S-마운트 렌즈의 특징은 무엇인가요?

  • 컴팩트한 설계: 설치 공간이 제한된 시스템(예: 감시 카메라)에 이상적입니다.

  • 다양한 초점 거리: 폭넓은 제품군을 통해 다양한 시야각 및 애플리케이션 요구사항을 지원합니다.

  • 간편한 설치: 빠른 기계적 통합을 위한 표준 M12 커넥터를 사용합니다.

  • 소형 센서 크기에 최적화됨: 해상도와 조리개 값에 따라 우수한 이미지 품질을 제공합니다.

  • 비용 및 공간 효율적: 일반적으로 C-마운트 또는 F-마운트보다 경제적이며, 품질 저하 없이 사용할 수 있습니다.

S-마운트 렌즈 개요

이 제품 개요에서는 다양한 센서 포맷, 초점거리 및 애플리케이션에 적합한 S-마운트 렌즈를 소개합니다.

S-마운트(M12) – 표준화된 렌즈 마운트

S-마운트는 소형 센서 포맷을 사용하는 컴팩트 카메라 시스템을 위한 표준 렌즈 마운트입니다. 손쉬운 기계적 통합과 제조사 간 호환성을 제공합니다.

기술적 특성:

  • 나사 규격: M12 × 0.5

  • 공칭 직경: 1(12 mm)

  • 일반적인 센서 크기:최대 약 1/2.5"(렌즈 설계에 따라 상이)

S-마운트 렌즈의 대표적인 용도

S-마운트 렌즈는 주로 컴팩트한 카메라 시스템이 요구되는 애플리케이션에 사용됩니다.:

  • 컴팩트 머신비전 시스템: 간단한 검사 및 검출 작업

  • 로보틱스 및 자동화 : 설치 공간이 제한된 환경의 카메라 통합

  • 교통 및 출입 통제: 대상 물체와의 거리가 가까운 환경

  • 의료 및 실험실 장비: 이미징 유닛이 통합된 장비

Basler 렌즈 포트폴리오 살펴보기

Basler의 전체 렌즈 포트폴리오를 살펴보고, 카메라 및 애플리케이션에 적합한 최적의 광학 솔루션을 찾아보세요.

S-마운트 렌즈에 대한 추가 정보

제품 및 애플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 다양한 자료를 통해 필요한 정보를 확인할 수 있습니다.

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.