Basler AG
솔루션
다음
솔루션
뒤로 가기
솔루션
포트폴리오 및 기술
다음
뒤로 가기
포트폴리오 및 기술
GigE
5 GigE
CoaXPress
GMSL
IP67 카메라 시스템
데이터 리덕션 시스템
3D 비전
임베디드 비전
TDI 비전 시스템
성능 (Performance)
다음
뒤로 가기
성능 (Performance)
프로젝트 설정
커스터마이징 카메라 솔루션
이미지 분석
프레임 그래버 및 FPGA 기능
임베디드 비전 시스템
OEM 및 시스템 통합
고객 맞춤형 광학 기반 전문 솔루션
산업 솔루션
다음
뒤로 가기
산업 솔루션
Industry 4.0 및 자동화
배터리 셀 생산
반도체
PCB/PCBA 검사
전자 산업
로봇 공학
물류 자동화
의료 및 생명 과학
산업 모두 보기
적용 사례
다음
뒤로 가기
적용 사례
단일 품종 부품의 빈 피킹
대형마트에 적용된 로봇
다이 본딩
TDI 웨이퍼 표면 검사
이미지 향상 + 실시간 제어
BGA 3D 검사
베어보드 PCB 얼라인먼트 검사
유리병 검사
염분 농도 검사
쿼드 셔터 기반 포토메트릭 스테레오
투명 접착 소재 얼라인먼트 및 검사
와이어 본딩 검사
View more
메뉴 닫기
제 품
다음
제 품
뒤로 가기
제 품
카 메 라
다음
뒤로 가기
All Cameras
카메라
다음
뒤로 가기
카메라
카메라 셀렉터
CXP-12 카메라
GigE 카메라
5GigE 카메라
USB 3.0 카메라
GMSL 카메라
IP67 카메라
에어리어 스캔 카메라
다음
뒤로 가기
에어리어 스캔 카메라
Basler ace 2
Basler ace
Basler MED ace
Basler boost
Basler dart
Basler beat
라인 스캔 카메라
다음
뒤로 가기
라인 스캔 카메라
Basler racer 2 TDI
Basler racer 2
Basler racer
SWIR 및 UV 카메라
다음
뒤로 가기
SWIR 및 UV 카메라
Basler ace 2 X SWIR
Basler ace 2 X UV
3D 센서 & 카메라
다음
뒤로 가기
3D 센서 & 카메라
Basler ToF 카메라
Basler Stereo 카메라
Basler RGB-D 솔루션
레이저 라인 프로파일 센서
구조광 스냅샷 센서
백색광 간섭계 센서
라인 컨포컬 센서
CXP-12 카메라
GigE 카메라
USB 3.0 카메라
5GigE 카메라
IP67 카메라 시스템
카메라 셀렉터
렌 즈
다음
뒤로 가기
렌 즈
렌즈
다음
뒤로 가기
렌즈
렌즈 셀렉터
고정 초점 렌즈
다음
뒤로 가기
고정 초점 렌즈
C-mount 렌즈
S-mount 렌즈
F-mount 렌즈
라인 스캔 렌즈
텔레센트릭 렌즈
다음
뒤로 가기
텔레센트릭 렌즈
동축 조명
비동축 조명
초점거리 가변형 렌즈
렌즈 액세서리
다음
뒤로 가기
렌즈 액세서리
광학 필터
필터 어댑터
스페이서 링
더 보기
조 명
다음
뒤로 가기
조 명
조명
다음
뒤로 가기
조명
조명 어드바이저
LED 조명
다음
뒤로 가기
LED 조명
바 조명
링 조명
플랫 돔 조명
돔 조명
동축 조명
조명 자세히 보기
조명 제어
다음
뒤로 가기
조명 제어
SLP 컨트롤러
조명 액세서리
다음
뒤로 가기
조명 액세서리
어댑터 (Adapter)
브라켓 (Bracket)
디퓨저 (Diffuser)
편광판 (Polarizer)
전원 공급 장치
더 보기
프레임 그래버
다음
뒤로 가기
프레임 그래버
프레임 그래버 & 인터페이스 카드
다음
뒤로 가기
프레임 그래버 & 인터페이스 카드
프레임 그래버 선택
프레임 그래버
다음
뒤로 가기
프레임 그래버
imaFlex 2
imaFlex
imaWorx
microEnable 5 marathon
Trigger 보드
인터페이스 카드
다음
뒤로 가기
인터페이스 카드
CXP-12 인터페이스 카드
GigE 인터페이스 카드
USB 인터페이스 카드
액세서리
다음
뒤로 가기
액세서리
케이블
다음
뒤로 가기
케이블
데이터 케이블
I/O 케이블
어댑터 케이블
조명 케이블
카메라 액세서리
다음
뒤로 가기
카메라 액세서리
IP67 하우징
보드
더 보기
렌즈 액세서리
다음
뒤로 가기
렌즈 액세서리
광학 필터
필터 어댑터
스페이서 링
더 보기
조명 액세서리
다음
뒤로 가기
조명 액세서리
어댑터 (Adapter)
브라켓 (Bracket)
디퓨저 (Diffuser)
편광판 (Polarizer)
전원 공급 장치
더 보기
소프트웨어
다음
뒤로 가기
소프트웨어
그 외 소프트웨어
다음
뒤로 가기
그 외 소프트웨어
소프트웨어 다운로드
pylon Software Suite
pylon 다운로드
pylon vTools
다음
뒤로 가기
pylon vTools
컬러 블롭 분석
기하학적 패턴 매칭
바코드 리더기
측정
보정 및 정류
템플릿 매칭
vTools 자세히 보기
이미지 분석을 위한 pylon AI
다음
뒤로 가기
이미지 분석을 위한 pylon AI
객체 감지
분류
의미론적 세분화
인스턴스 세분화
인스턴스 세분화
FPGA 프로그래밍을 위한 VisualApplets
어플리케이션 소프트웨어
다음
뒤로 가기
어플리케이션 소프트웨어
로봇 공학용 Basler 어플리케이션 소프트웨어
라이브러리와 딥러닝
메뉴 닫기
지 원
다음
지 원
뒤로 가기
지 원
비전 캠퍼스
다음
뒤로 가기
비전 캠퍼스
웹 세미나
튜토리얼(Tutorials)
다음
뒤로 가기
튜토리얼(Tutorials)
튜토리얼: 파일럿에서 USB3 비전 시스템 최적화하기
튜토리얼: pylon에서 GigE Vision 시스템 최적화
모든 지식 문서
Warehouse Automation에서의 치수 측정
지원
다음
뒤로 가기
지원
서비스 지원 문의
통합
변경 알림
단종된 제품
다음
뒤로 가기
단종된 제품
단종된 카메라
단종된 액세서리
원격 액세스
RMA 프로세스
다음
뒤로 가기
RMA 프로세스
기술 지원
서비스 지원
제품 문서
다음
뒤로 가기
제품 문서
Basler 제품 문서
다운로드
다음
뒤로 가기
다운로드
소프트웨어 다운로드
문서 다운로드
도구
다음
뒤로 가기
도구
렌즈 셀렉터
프레임레이트 계산기
비전 시스템구성 어드바이저
조명 어드바이저
카메라 셀렉터
메뉴 닫기
문 의
다음
문 의
뒤로 가기
문 의
문의
다음
뒤로 가기
문의
영업 관련 문의
서비스 지원 문의
메뉴 닫기
다운로드
도구
대한민국 - ko
제품 비교
Toggle menu
Home
렌즈
텔레센트릭 렌즈(Telecentric Lenses)
Can Rill Lens XF-10MDT044X110D-1C
Can Rill Lens XF-10MDT044X110D-1C
센서 포맷: 1"
최소 작동 거리: 110 mm
XF-10MDT044X110D-1C 렌즈는 Can Rill 사의 Telecentric 렌즈 C-마운트 렌즈입니다. 0.44 X 배율의 제공하며, 1" Inch의 이미지 서클를 제공합니다.
적합한 제품 표시
일반 정보
주문 번호
1651
제조 업체
Can Rill
액세서리 종류
Lens
렌즈 종류
Telecentric Lens
렌즈 데이터
배율
0.44x
조리개 (유효 F/#)
F8 - F8.1
렌즈 마운트
C-mount
센서 포맷
1"
최소 작동 거리
110 mm
동축 조명 옵션
아니오
예상 배송 기간
가격
수량
arrow-up-bold
더 많은 옵션 표시
제품이 장바구니에 성공적으로 추가되었습니다.
닫기
수량
1
장바구니 보기
결제로 진행(0 항목)
안전한 & 효율적인 쇼핑
보안 연결로 보호