GigE対応ビジョンシステム
マルチカメラシステムに必要な信頼性と柔軟性を完備
マルチカメラシステムに必要な信頼性と柔軟性を完備
カメラ、ケーブル、スイッチ、ネットワークアダプターをはじめ、完全互換の製品を最適に組み合わせながら、GigE対応ビジョンシステムの構築を強力サポート。優れた安定性と信頼性により、スムーズな撮像を実現します。
Basler GigE対応製品の特長
柔軟性
1Gbit/sの安定したデータ転送と最大100mのケーブル長を実現マルチカメラシステム
PTP(Precision Time Protocol)を介して複数のカメラを正確に同期PoE
ケーブル1本でデータ転送と電源供給を行うPoE(Power over Ethernet)に対応pylon Software Suite
SDKが付属し、画像取得・画像処理・画像解析を一つのソフトウェアで実施可能
カメラをリアルタイムに同期:GigEネットワークを活用した複数カメラの制御
このホワイトペーパーでは、GigE Vision 2.0を活用し、追加のケーブルなしで複数のカメラをリアルタイムに同期する方法について解説します。
ホワイトペーパーを読むGigE対応カメラ
GigE Vision規格に準拠したカメラ製品を豊富に取り揃えています。
GigE対応スイッチ&NIC
カメラからホストコンピューターへ画像データを高速転送しながら、 最大帯域幅によるスムーズな情報処理を実現するなど、マルチカメラシステムに欠かせない高性能なスイッチとネットワークインターフェースカード(NIC)をご提供しています。
GigEデータケーブル
各種用途に最適なGigEデータケーブルをお選びいただけます。
PoEインジェクター
5GigE対応ビジョンシステムに電源供給を行うシングルポートのPoEインジェクターをご用意しています。
GigE Vision関連資料
Baslerでは、製品の仕様や用途などについて詳しく解説した資料を多数公開しています。ぜひご覧ください。