活用事例

飲料缶の品質管理

洗浄後の飲料缶のインライン検査

IP67対応ビジョンシステムは、洗浄工程時の水滴・水気が付着したまま大型ベルトコンベヤーで搬送される飲料缶に対しても、安定した撮像が可能です。また、飲料缶の多くはアルミ製ですが、偏光板を追加して反射光を低減すれば、AIソフトウェアによる画像解析の精度が向上し、工程管理を最大限に効率化できます。

2,000個/分の速度による洗浄後の飲料缶の欠陥検査と計数

大量・高速検査、洗浄工程の水滴・水気、アルミ面の反射光

Basler IP67対応ビジョン製品は、カメラ、レンズ、レンズ筐体、照明を含む豊富なラインナップと優れた保護性能により、過酷な環境下でも安定した撮像を実現するなど、洗浄後の飲料缶のインライン検査に最適です。

幅3mの大型ベルトコンベヤーで搬送される飲料缶

最大搬送速度2,000個/分

洗浄後の飲料缶は、幅3mの大型ベルトコンベヤーで搬送されます。飲料缶のサイズやベルトコンベヤーの仕様にもよりますが、一般的な製造ラインの搬送速度は1,200~2,000個/分です。

IP67規格による水滴・水気からの保護

高温水&洗浄剤

飲料缶の洗浄工程では、高温水とアルカリ性洗浄剤を使用し、残留物や金属粉などの異物を除去します。その際に発生する洗浄成分を含む水気・水滴・蒸気・エアロゾルは、ビジョンシステムの電子部品に悪影響を与えるため、IP67準拠の保護性能が欠かせません。

アルミ材の反射光

アルミ材

多くの飲料缶に使用されるアルミ材は、光反射性が高く、画像の白飛びの原因になります。カメラと照明を調整し、反射光を最小限に抑えれば、画像解析の精度と信頼性が向上します

IP67対応ビジョンシステムを構築する際には、侵食性化学物質(酸性洗浄剤、アルカリ性洗浄剤など)の使用の有無を含め、実際の製造環境に応じてシステム構成を変更するとよいでしょう。
John Hsu
John Hsu
プロダクトマーケティングマネージャー

最適なシステム構成による優れた画質の確保

検査速度・撮影距離・視野角を総合的に考慮しながら、エリアスキャンカメラ、レンズ、レンズ筐体、その他IP67対応アクセサリーを最適に組み合わせれば、過酷な環境下でも優れた画質を確保し、AI画像解析の精度と安定性を向上させることができます。

活用事例の続きを読む

フォームにご記入いただくと、活用事例の全文をご覧いただけます。フォームを送信後、すぐにコンテンツをご覧いただけます。