360度スキャンによる貨物仕分け
ラベルの貼付位置にかかわらず、コード読み取りと文字認識を自動化
貨物、部材、商品、コンテナ、保管場所の識別をはじめ、イントラロジスティクスにおいてコードや文字の自動認識は欠かせません。しかし、従来のレーザースキャナーは、安定性と機能性の面で制約がありました。以下では、6面スキャンと画像処理に対応したラインスキャンシステムを構築し、ベルトコンベヤー上を流れる貨物の仕分けを行うことで、複数の1次元コード/2次元コードの一括読み取りと高精度なOCR(文字認識)を実現する方法について解説します。
6面スキャンによる貨物撮影の全自動化
向きの異なるコード・文字を全方向から同時に読み取れる6面スキャンは、ベルトコンベヤー上を流れる貨物の仕分けに最適です。ラベルのキズ・数量に左右されない正確な読み取りにより、仕分け作業を自動化・効率化すれば、イントラロジスティクス全体の速度・生産性を大幅に向上できます。
十分な被写界深度による5面スキャン
一般的な物流ラインのベルトコンベヤーは、電子機器の製造ラインより遅いとはいえ、約1.5m/秒の高速で動いています。しかも、ベルト幅が約80cmあるため、撮影時に被写界深度(ピントが合って見える範囲)を十分に確保できません。
このような課題を解決するには、4台のカメラをベルトコンベヤーの四隅に設置し、各カメラをベルトの中心部に向けて45度傾けます。こうすれば、貨物通過時にコードがカメラとレンズの被写界深度に収まります。
コードの最小エレメントと必要画素数
上記のシステムの場合、 Basler ace 2 R(a2A5320) と Baslerレンズ(C12-1224-25M) の組み合わせがおすすめです。画素数が16MP以上あれば、細エレメント幅約0.5mm(1.5ピクセル)までのバーコードを正確に読み取ることができます。
インターフェースについては、ケーブル長やプロセッサーにもよりますが、USB 3.0または5GigEが最適です。
小型ラインスキャンカメラのBasler racer 2 Sによる貨物下面のスキャン
貨物下面を含む6面スキャンが求められる場合は、ベルトの隙間からコードを1列ずつ読み取るラインスキャンカメラがおすすめです。29mm角のコンパクトなボディを誇るBasler racer 2 Sなら、ベルトコンベヤーの下の狭いスペースにも問題なく設置できます。
GigE/CXP-12対応の新型ラインスキャンカメラによる簡単セットアップ
次世代ラインスキャンカメラの Basler racer 2 S/Basler racer 2 L は、最新インターフェースのGigEとCoaXPress 2.0(CXP-12)に対応しており、これまでより簡単にカメラをセットアップできます。
GigE対応ラインスキャンカメラ:画素を1列ずつ読み出すのではなく、複数の画素列を1フレームにまとめて読み出します。Basler GigE対応ラインスキャンカメラなら、pylon Software Suiteを介して簡単にセットアップできます。用途別のフレーム幅の設定方法については、Basler製品ドキュメントをご覧ください。
CXP-12対応ラインスキャンカメラ:従来の高速撮影に導入されていたCamera Linkと比較して、ラインスキャンカメラの画像取得とパラメーター設定が簡易化されています。また、pylon Software Suiteを共通のユーザーインターフェースとして使用することで、カメラとフレームグラバーを一括設定できます。詳しくはBasler製品ドキュメントをご覧ください。

AIとルールベースアルゴリズムによる複数コード・文字の一括読み取り
マシンビジョンは、特にコード読み取りにおいて大きなメリットがあります。バーコードなどの1次元コードしか読み取れないレーザースキャナーと異なり、カメラと画像処理ソフトウェアを組み合わせたビジョンシステムであれば、複数のコードと文字を同時に読み取ることができます。

AIによる高精度かつ安定したOCRの実現
AIを活用すれば、歪み・かすれのある文字や背景との区別が付きにくい文字を正確に読み取り、OCR(文字認識)の精度を向上させることができます。 pylon AI画像解析ツール OCR Pro は、以下のような対象物に最適です。
高反射、低コントラスト、不均一な表面
軟質袋
向きの異なる対象物
高速で移動する対象物