Basler AG
製品
次へ
製品
戻る
製品
カメラ
次へ
戻る
All Cameras
カメラ一覧
次へ
戻る
カメラ一覧
カメラセレクター
CXP-12対応カメラ
GigE対応カメラ
5GigE対応カメラ
USB 3.0対応カメラ
エリアスキャンカメラ
次へ
戻る
エリアスキャンカメラ
Basler ace 2
Basler ace
Basler MED ace
Basler boost
Basler dart
Basler beat
Basler pulse
ラインスキャンカメラ
次へ
戻る
ラインスキャンカメラ
Basler racer 2
Basler racer
SWIR&UVカメラ
次へ
戻る
SWIR&UVカメラ
Basler ace 2 X visSWIR
Basler ace 2 X UV
3Dカメラ
次へ
戻る
3Dカメラ
Basler ToFカメラ
Baslerステレオカメラ
Basler RGB-Dソリューション
レンズ
次へ
戻る
レンズ
レンズ一覧
次へ
戻る
レンズ一覧
レンズセレクター
単焦点レンズ
次へ
戻る
単焦点レンズ
Cマウントレンズ
Sマウントレンズ
Fマウントレンズ
テレセントリックレンズ
次へ
戻る
テレセントリックレンズ
同軸照明付き
同軸照明なし
レンズアクセサリー
次へ
戻る
レンズアクセサリー
光学フィルター
フィルターアダプター
スペーサーリング
さらに表示
照明
次へ
戻る
照明
照明一覧
次へ
戻る
照明一覧
照明アドバイザー
LED照明
次へ
戻る
LED照明
バーライト
リングライト
フラットドームライト
ドームライト
同軸照明
照明一覧
照明コントローラー
次へ
戻る
照明コントローラー
SLPコントローラー
Basler照明コントローラー2C
Basler照明コントローラー4C
照明アクセサリー
次へ
戻る
照明アクセサリー
アダプター
ブラケット
ディフューザー
ポラライザー
電源
さらに表示
画像入力ボード
次へ
戻る
画像入力ボード
画像入力ボード一覧
次へ
戻る
画像入力ボード一覧
フレームグラバーセレクター
フレームグラバー
次へ
戻る
フレームグラバー
imaFlex
imaWorx
microEnable 5 marathon
トリガーボード
PCカード
次へ
戻る
PCカード
CXP-12インターフェースカード
GigEインターフェースカード
USBインターフェースカード
キット&パッケージ
次へ
戻る
キット&パッケージ
キット&パッケージ一覧
次へ
戻る
キット&パッケージ一覧
CoaXPress評価キット
顕微鏡用PowerPack
アクセサリー
次へ
戻る
アクセサリー
ケーブル
次へ
戻る
ケーブル
データケーブル
I/Oケーブル
アダプターケーブル
照明ケーブル
カメラアクセサリー
次へ
戻る
カメラアクセサリー
IP67対応筐体
ボード
さらに表示
レンズアクセサリー
次へ
戻る
レンズアクセサリー
光学フィルター
フィルターアダプター
スペーサーリング
さらに表示
照明アクセサリー
次へ
戻る
照明アクセサリー
アダプター
ブラケット
ディフューザー
ポラライザー
電源
さらに表示
ソフトウェア
次へ
戻る
ソフトウェア
ソフトウェア一覧
次へ
戻る
ソフトウェア一覧
ソフトウェアのダウンロード
pylon Software Suite
画像取得ソフトウェア pylon
次へ
戻る
画像取得ソフトウェア pylon
pylonのダウンロード
画像解析ツール pylon AI
次へ
戻る
画像解析ツール pylon AI
物体認識
分類
セマンティックセグメンテーション
インスタンスセグメンテーション
pylon AIプラットフォーム
FPGA画像処理開発環境 VisualApplets
次へ
戻る
FPGA画像処理開発環境 VisualApplets
VisualApplets Embedder
VisualApplets Protection
アプリケーションソフトウェア
次へ
戻る
アプリケーションソフトウェア
Baslerロボット向けアプリケーションソフトウェア
メニューを閉じる
ソリューション
次へ
All Solutions
戻る
All Solutions
製品・サービス
次へ
戻る
製品・サービス
5GigE
CoaXPress
3Dビジョン
医療・ライフサイエンス
エンベデッドビジョン
ソリューションサービス
次へ
戻る
ソリューションサービス
プロジェクトサポート
カスタマイズサービス
画像解析
フレームグラバー&FPGAプログラミング
エンベデッドビジョンシステム
OEM&システムインテグレーション
業界別用途
次へ
戻る
業界別用途
インダストリー4.0&ファクトリーオートメーション
バッテリー製造
電子機器
ロボット
自動倉庫管理
医療・ライフサイエンス
業界別用途一覧
事例紹介
次へ
戻る
事例紹介
外観検査向け高速オートフォーカスソリューション
ToFカメラ搭載ラベル貼付ロボット
セメント製造におけるAIビジョンシステムの活用
製パン工場における3Dロボットビジョンの活用
サッカーの判定におけるマシンビジ
農産物検査向けSWIRビジョンシステム
充填量測定
長時間露光撮影
事例一覧
メニューを閉じる
ラーニング&サポート
次へ
ラーニング&サポート
戻る
ラーニング&サポート
ラーニング - Vision Campus
次へ
戻る
ラーニング - Vision Campus
ウェビナー
記事一覧
サポート
次へ
戻る
サポート
サポートに関するお問い合わせ
インテグレーション
製品変更情報
生産終了品
次へ
戻る
生産終了品
生産終了品(カメラ)
生産終了品(アクセサリー)
返品について
次へ
戻る
返品について
技術に関するお問い合わせ
サービスに関するお問い合わせ
オンラインマニュアル
次へ
戻る
オンラインマニュアル
製品ドキュメント
ダウンロード
次へ
戻る
ダウンロード
ソフトウェアのダウンロード
各種資料
ツール
次へ
戻る
ツール
レンズセレクター
フレームレート計算ツール
ビジョンシステムコンフィギュレーター
照明アドバイザー
カメラセレクター
メニューを閉じる
お問い合わせ
次へ
お問い合わせ
戻る
お問い合わせ
お問い合わせ
次へ
戻る
お問い合わせ
製品販売に関するお問い合わせ
サポートに関するお問い合わせ
日本国内の販売代理店
メニューを閉じる
ダウンロード
ツール
Japan - ja
Search
ショッピングカート
ログインページへ
Menu
Home
照明製品
Light Bar-45x200_Power-B
Basler
Light Bar-45x200_Power-B
Bar Light LED照明種別
Blue LED色
465 nm ピーク波長(標準値)
IP54 保護等級
高い柔軟性を備え、強力な光による広範囲の撮影に最適なBaslerスタンダードラインの幅広型高出力バーライトです。
ビジョンシステムに素早く簡単に接続し、再現性の高い画像を安定して撮影できるなど、産業用途に最適なBaslerスタンダードラインの照明です。外部コントローラーの有無にかかわらず、スムーズな運用が可能。Basler SLPコントローラーなどと組み合わせることで、常時点灯やトリガーモードにも対応します。
モデルを選択
LED色を選択:
White
Blue
Red
希望小売価格
€819.00
納期
Standard
4~5週間
数量
ショッピングカートに追加する
お問い合わせリストに追加する
関連製品を表示する
一般情報
注文番号
2200001139
アクセサリー種別
Basler Light
製品種別
High Power Wide Bar Light
製品ライン
Standard
照明ソリューション
入力電圧
24 VDC (+/- 5 %)
消費電力
22 W / 1200 mA (voltage- / current controlled)
LED色
Blue
ピーク波長(標準値)
465 nm
発光
Direct 20° light beam
発光面
45 mm x 200 mm
寸法
54 mm x 215 mm x 23 mm
重量
450 g
動作温度
0 °C - 30 °C
相対湿度(動作時/保管時)
20 - 70 % (non-condensing)
保護等級
IP54
コントローラー
ドライブモード
Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
パルス幅
100 µs - ∞ ms
メーカー
Basler
準拠規格
CE (incl. RoHS)
FCC
RoHS
UKCA
製品ドキュメント
詳しい仕様については、Basler製品ドキュメントをご覧ください。
関連製品