Smart Vision Light Bar LSR300-395-W
Smart Vision Light Bar LSR300-395-W
Ultraviolet (UV) LED色
395 nm ピーク波長(標準値)
IP65 保護等級
Basler UVカメラとの組み合わせに最適なSmart Vision Lights社製バーライト(LSRシリーズ)です。
Basler UVカメラとの組み合わせに最適なSmart Vision Lights社製バーライト(LSRシリーズ)です。全モデルにドライバーを内蔵し、用途に応じて常時点灯、オーバードライブモード、ストロボモードを切り替えられるほか、付属のTスロットレールで簡単にセットアップできます。また、IP65対応の防塵・防水性を備えていることも大きな特長です。
関連製品を表示する
一般情報
注文番号
2200002106
メーカー
Smart Vision Lights
アクセサリー種別
Partner Light
製品種別
Bar Light
照明ソリューション
入力電圧
24 VDC (+/- 5 %)
消費電力
24 W / 990 mA (current controlled)
LED色
Ultraviolet (UV)
ピーク波長(標準値)
395 nm
発光
Direct
発光面
40 mm x 290 mm
寸法
54.2 mm x 325 mm x 50 mm
重量
816 g
動作温度
-10 °C - 40 °C
相対湿度(動作時/保管時)
0 - 80 % (non-condensing)
保護等級
IP65
照明コネクター
M12 socket, male, 5 pin
コントローラー
ドライブモード
Multi-Drive™: (Continuous or OverDrive™ strobe mode)
パルス幅
10 µs - ∞ ms
メーカー
Smart Vision Lights
準拠規格
CE (incl. RoHS)
RoHS
関連製品
納期
希望小売価格
数量
-
+
arrow-up-bold
その他のオプションを表示する
商品がカートに入りました
閉じる
数量
1
カートを見る
チェックアウトに進む (0 アイテム)
安全で効率的なショッピング&
安全な接続による保護