Ricoh Lens FL-CC1614-2M F1.4 f16mm 2/3"

  • 2/3" センサー形式
  • 16 mm 焦点距離
  • 250 mm 最短撮影距離

固定焦点距離16 mm、絞り範囲F1.4~F16のリコー社製Cマウントレンズです。

一般的なマシンビジョン用途向けのバランスの取れた2/3インチレンズです。CMV 2000、IMX 249、IMX 174の各センサーと比べると 用途によって口径食が多く発生する可能性があります。旧ペンタックス社製モデル:C31634KP~C1614-M(KP)。

関連製品