Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 10 m, IP67

  • I/O / Power Cable アクセサリー種別
  • I/O インターフェース
  • 10 m ケーブル長

Basler ace 2 IP67対応モデルの接続に最適な電源I/Oケーブルです。水や埃からカメラを保護するIP67規格に準拠しています。 ケーブル長は10 m。カメラ側がM8コネクター(6ピン)、ホスト側がオープンエンドになっており、必要に応じてケーブルを短くすることができます。

Basler ace 2 IP67対応モデルのI/O制御と電源供給が可能です。

モデルを選択

ケーブル長を選択:

IP67対応ビジョンシステムの構成機器

過酷な環境下でも安定した撮像を実現するIP67対応ビジョンシステム。この2つのビデオでは、 IP67対応カメラからケーブルに至るまで、各構成機器の接続方法について解説します。

関連製品