Moritex Lens MML1-HR110D
Moritex Lens MML1-HR110D
2/3" センサー形式
69.1 mm 焦点距離
110 mm 最短撮影距離
はい 同軸照明対応
固定倍率1.00x、撮影距離110mm、イメージサークル2/3インチ、Cマウント対応のモリテックス社製テレセントリックレンズ(光入力あり)です。
ディストーションが少なく、3D測定をはじめとする高度な用途に最適です。
関連製品を表示する
一般情報
注文番号
2200001324
メーカー
Moritex
アクセサリー種別
Lens
レンズ種別
Telecentric Lens
レンズ仕様
焦点距離
69.1 mm
倍率
1x
絞り値
F0.045
F値(有効焦点距離)
F11
絞り方式
fixed
IRカットフィルター
いいえ
ピクセルピッチ
7.4 µm
レンズマウント
C-mount
センサー形式
2/3"
最短撮影距離
110 mm
同軸照明対応
はい
メーカー
Moritex
関連製品
納期目安
希望小売価格
数量
-
+
arrow-up-bold
その他のオプションを表示する
商品がカートに入りました
閉じる
数量
1
カートを見る
チェックアウトに進む (0 アイテム)
安全で効率的なショッピング&
安全な接続による保護