Light Ring-120OD-UV395

  • Ultraviolet (UV) LED色
  • 395 nm ピーク波長(標準値)
  • IP54 保護等級
  • Standard 製品ライン

紫外線(UV)帯域対応。優れた柔軟性と接続性を兼ね備え、円状直射光による撮影に最適なBaslerリングライトです。

ビジョンシステムに素早く簡単に接続し、再現性の高い画像を安定して撮影できるなど、産業用途に最適です。外部コントローラーの有無にかかわらず、スムーズな運用が可能。Basler SLPコントローラーなどと組み合わせることで、常時点灯やトリガーモードにも対応します。

関連製品