Light Ring-120OD-IP67-Blue

  • Blue LED色
  • 465 nm ピーク波長(標準値)
  • IP67 保護等級
  • Standard 製品ライン

優れた柔軟性と使いやすさを兼ね備え、円状直射光による影を抑えた撮影に最適なBaslerスタンダードラインのリングライトです。

ビジョンシステムに素早く簡単に接続し、再現性の高い画像を安定して撮影できるなど、産業用途に最適なBaslerスタンダードラインの照明です。外部コントローラーの有無にかかわらず、スムーズな運用が可能。Basler SLPコントローラーなどと組み合わせることで、常時点灯やトリガーモードにも対応します。
モデルを選択

LED色を選択:

IP67対応ビジョンシステムの構成機器

過酷な環境下でも安定した撮像を実現するIP67対応ビジョンシステム。この2つのビデオでは、 IP67対応カメラからケーブルに至るまで、各構成機器の接続方法について解説します。

関連製品