Light Ring-120OD-1450
Light Ring-120OD-1450
Shortwave Infrared (SWIR) LED色
1450 nm ピーク波長(標準値)
IP54 保護等級
Standard 製品ライン
短波赤外領域(SWIR)対応。優れた柔軟性と使いやすさを兼ね備え、直射光による撮影に最適なBaslerスタンダードラインのリングライトです。
ビジョンシステムに素早く簡単に接続し、再現性の高い画像を安定して撮影できるなど、産業用途に最適なBaslerスタンダードラインの照明です。外部コントローラーの有無にかかわらず、スムーズな運用が可能。Basler SLPコントローラーなどと組み合わせることで、常時点灯やトリガーモードにも対応します。
関連製品を表示する
一般情報
注文番号
2200001605
メーカー
Basler
アクセサリー種別
Basler Light
製品種別
Ring Light
製品ライン
Standard
製品保証
36 か月
照明ソリューション
入力電圧
24 VDC (+/- 5 %)
消費電力
19 W / 2250 mA (voltage- / current controlled)
LED色
Shortwave Infrared (SWIR)
ピーク波長(標準値)
1450 nm
発光
Direct
発光面
121 mm outer diameter, 87 mm inner diameter
動作温度
10 °C - 30 °C
相対湿度(動作時/保管時)
30–70 % (non‑condensing)
保護等級
IP54
照明コネクター
M12 socket, male, 5 pin
コントローラー
ドライブモード
Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
パルス幅
100 µs - ∞ ms
メーカー
Basler
準拠規格
CE (incl. RoHS)
FCC
RoHS
UKCA
製品ドキュメント
詳しい仕様については、Basler製品ドキュメントをご覧ください。
関連製品
納期目安
希望小売価格
数量
-
+
arrow-up-bold
その他のオプションを表示する
商品がカートに入りました
閉じる
数量
1
カートを見る
チェックアウトに進む (0 アイテム)
安全で効率的なショッピング&
安全な接続による保護