Light Bar-90x100-IP67-IR

  • Infrared (IR) LED色
  • 850 nm ピーク波長(標準値)
  • IP67 保護等級
  • Standard 製品ライン

高い柔軟性を備え、均一光による広範囲の撮影に最適なBaslerスタンダードラインのバーライト(エリアライト)です。

ビジョンシステムに素早く簡単に接続し、再現性の高い画像を安定して撮影できるなど、産業用途に最適なBaslerスタンダードラインの照明です。外部コントローラーの有無にかかわらず、スムーズな運用が可能。Basler SLPコントローラーなどと組み合わせることで、常時点灯やトリガーモードにも対応します。
モデルを選択

LED色を選択:

関連製品