Light Bar-45x100-UV365
Light Bar-45x100-UV365
Ultraviolet (UV) LED色
365 nm ピーク波長(標準値)
IP54 保護等級
Standard 製品ライン
紫外線(UV)帯域対応。高い柔軟性を備え、直射光・暗視野・直線光による撮影に最適なBasler幅広型バーライトです。
ビジョンシステムに素早く簡単に接続し、再現性の高い画像を安定して撮影できるなど、産業用途に最適です。外部コントローラーの有無にかかわらず、スムーズな運用が可能。Basler SLPコントローラーなどと組み合わせることで、常時点灯やトリガーモードにも対応します。
モデルを選択
LED色を選択:
Infrared (IR)
Ultraviolet (UV)
関連製品を表示する
一般情報
注文番号
2200002576
メーカー
Basler
アクセサリー種別
Basler Light
製品種別
High Power Wide Bar Light
製品ライン
Standard
製品保証
36 か月
照明ソリューション
入力電圧
24 VDC (+/- 5 %)
消費電力
17 W / 1350 mA (voltage- / current controlled)
LED色
Ultraviolet (UV)
ピーク波長(標準値)
365 nm
発光
Direct 45° light beam
発光面
45 mm x 100 mm
寸法
54 mm x 110 mm x 23 mm
重量
250 g
動作温度
10 °C - 30 °C
相対湿度(動作時/保管時)
30–70 % (non‑condensing)
保護等級
IP54
照明コネクター
M12 socket, male, 5 pin
コントローラー
ドライブモード
Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
パルス幅
100 µs - ∞ ms
メーカー
Basler
準拠規格
CE (incl. RoHS)
FCC
RoHS
UKCA
製品ドキュメント
詳しい仕様については、Basler製品ドキュメントをご覧ください。
関連製品
納期目安
希望小売価格
数量
-
+
arrow-up-bold
その他のオプションを表示する
商品がカートに入りました
閉じる
数量
1
カートを見る
チェックアウトに進む (0 アイテム)
安全で効率的なショッピング&
安全な接続による保護